Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kulaté zámky nábytkové Systémy závěsné - lankové

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Matice upevňovací – k zámkům

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se obvykle používají v nábytkářském a truhlářském průmyslu. Používají se k vytvoření bezpečného spoje při sestavování a spojování nábytku. Vyznačují se křížovým typem drážky.

Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se vkládají do předvrtaného otvoru, který se nachází v jednom z nábytkových panelů, například v dřevěné desce. Poté se kladivem zatlučou na místo. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.

  • Materiál: zinková slitina
  • Možnosti povrchové úpravy: poniklování, pozinkování (Zamak), lehké pokovování Collinox nebo bez povrchové úpravy

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Systémy závěsné – lankové – svorky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vertikálně namontovaný závěsný systém na lanku, který se používá s lanky a držáky plakátů. Drží letáky, plakáty a další propagační materiály na svém místě.

K dispozici jsou dva typy, které přicházejí v alternativních stylech, které zahrnují: podpěru bočního panelu, držadlo police, podpěru horního panelu a dvojitou podpěru bočního panelu. Varianty druhého typu jsou vhodné pro šrouby M5.

  • Materiál: mosaz
  • Povrchová úprava: pochromovaná

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)