Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel nerezavějící Šrouby ve varu C

 (37 Počet produktových řad)


Anu-Lok Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0130

Anu-Lok Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Anu-Lok hlava válcová šrouby lícované jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné a vibracím odolné upevnění a zároveň zůstaly trvale připojené. Vybaven konstrukcí hlava válcová která umožňuje jednoduché utahování pomocí nástrojů, jako jsou šestihranné klíče. Anu-Lok 180 (AnuLok) je opakovaně použitelná nylonová náplast, která funguje jako nylonová matice. Během instalace se nylonová záplata smrští, aby vyplnila mezeru v závitech.

Specializovaný mechanismus uchycení zabraňuje úplnému oddělení od sestavy kvůli vibracím nebo mechanickému namáhání, přičemž umožňuje opakované upevnění a uvolnění. Tato funkce je užitečná v aplikacích vyžadujících údržbu nebo pravidelný přístup. Aplikace zahrnují elektronické pouzdra, ochranné kryty strojů a konstrukční prvky.

Upozornění: Tyto šrouby mají dřík se zmenšeným průměrem a neměly by být utahovány doporučeným momentem pro ekvivalentní šroub s plochou hlavou velikosti d1.

  • Povaha šroubů v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/EC (ekvivalentní k ISO 4762), která zaručuje dodržování bezpečnostních a regulačních norem, zejména v odvětvích, kde uvolněný hardware může představovat riziko.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0154

Podložky se závitem – pro šrouby lícované

Tato řada fixačních závitových podložek má velmi mělký závit na vnitřním průměru. To znamená, že je lze našroubovat a jakmile projdou závity, už se od šroubu s tenkým dříkem neoddělí.

Jak nainstalovat sestavu fixačního šroubu s tenkým dříkem a závitové podložky;
1) Umístěte šroub s tenkým dříkem do otvoru v panelu.
2) Našroubujte závitovou podložku na šroub až za závitovou část šroubu, což zafixuje šroub v panelu.

Tyto podložky jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Fixační závitové podložky mají na vnitřním průměru velmi mělký závit.
  • Jakmile projde závity, už se od šroubu s tenkým dříkem jen tak snadno neoddělí.
  • Uchycení šroubem.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0168

Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem

Pouzdra s přírubou pro neztratitelné šrouby s tenkým dříkem jsou alternativou k vyřezávání vnitřního závitu do panelu nebo použití pojistné podložky se závitem. Pouzdro s přírubou se připevní k panelu tak, že se napěchuje do zahloubeného otvoru.

Neztratitelné šrouby s tenkým dříkem se pak jednoduše provléknou přírubou a upevní se v panelu.

Příruby jsou vyrobeny buď z nerezové oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi, nebo z hliníku, který má dobrou tepelnou vodivost.

  • Pouzdra s přírubou – pro zajišťovací šrouby jsou alternativou k vyřezávání vnitřního závitu do panelu nebo použití upevňovací podložky.
  • Vyznačují se dobrou tepelnou vodivostí.
  • Slouží jako alternativa k vyřezávání vnitřního závitu do panelu nebo použití upevňovací závitové podložky.
  • Jsou provlečené přírubou a drží v panelu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, hliník Produktová řada: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Šrouby duté s klenutou hlavou s vnitřním šestihranem

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má klenutou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru.
  • Jsou vodné pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0094.A2

Šrouby duté se zapuštěnou hlavou

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou ideálním řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
  • Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0093.A4

Šrouby duté – s válcovou hlavou

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.

Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Duté jádro slouží jako integrovaný ventilační systém.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Odpovídá normě DIN 912.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0090.A2

Šrouby lícované – hlava půlkulatá

Tyto šrouby s osazením s půlkulatou hlavou, také známé jako šrouby lícované s půlkulatou hlavou, jsou druhem upevňovacího prvku, který se skládá z válcového dříku s půlkulatou hlavou na jednom konci a z osazení na druhém. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou vhodné pro sestavy, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou robustní a odolné vůči korozi, nikoli však v hodně drsném prostřední.

Tento sortiment šroubů s osazením má půlkulatou hlavu, která je mírně vypouklá, a ploché ložisko. Jsou vhodné pro nízkoprofilové sestavy a dodávají atraktivní vzhled. Mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, zdravotnické prostředky, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Jsou robustní a odolné vůči korozi, nikoli však v hodně drsném prostřední.
  • Mají půlkulatou hlavu, která je mírně vypouklá, a ploché ložisko.
  • Jsou vhodné pro nízkoprofilové sestavy a dodávají atraktivní vzhled.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0144.A2

Šrouby lícované – hlava s drážkou

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovou hlavou a závitovým dříkem. Toto osazení se táhne od hlavy k dříku, který je obroben s přesnou tolerancí. Šrouby s osazením se často používají ke spojení dvou komponentů, přičemž osazení slouží jako nosná plocha.

Šrouby s osazením jsou vhodné pro sestavy, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s rovnou drážkou, díky které mohou být šroubovány pomocí plochého šroubováku. Jsou magnetické a mají vynikající pevnost ve smyku, i když korodují o něco snadněji než konvenční šrouby s osazením. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení, automobilový průmysl a stavebnictví.

  • Toto osazení se táhne od hlavy k dříku, který je obroben s přesnou tolerancí.
  • Je charakteristický hlavou s rovnou drážkou, díky které mohou být šroubovány pomocí plochého šroubováku.
  • Jsou magnetické s vynikající pevností ve smyku, i když korodují o něco snadněji než konvenční šrouby s osazením.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRP0133

Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Šrouby lícované – s válcovou hlavou

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 1207. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 1207.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0155

Šrouby přítlačné – s mosazným koncem

Tyto přítlačné šrouby s mosazným koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.

Při otočení šroubu se mosazná podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.

Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.

  • Poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny.
  • Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
  • Používají se v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SR34140

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou

Tato řada šrouby s šestihrannou hlavou je k dispozici s šestihrannou nebo drážka torx. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážky Torx slouží pro rychlou a snadnou montáž, utahovací moment, který vyžaduje méně přítlaku. K dispozici ve dvou variantách hlava nízkoprofilová hlava nízkoprofilová (ultra) a hlava nízkoprofilová - extra.

Možnosti hlava nízkoprofilová (ultra) pomáhají zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šrouby s plochou hlavou není nutné zahlubování.

Možnost hlava nízkoprofilová - extra má extrémně nízkoprofilový a nepotřebuje zapuštěný otvor. Nedostatek potřeby pro prohlubovací otvor umožňuje použití tenčích materiálů, což šetří hmotnost. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení s minimální šířkou.

  • Šrouby jsou vyrobeny z ocel nerezavějící austenistická která poskytuje dobrou odolnost proti korozi a obrobitelnost.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Šrouby s šestihrannou hlavou se běžně používají s podložky se závitem (prodává se samostatně).
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Šrouby s osazením - bez hlavy

Headless Shoulder Screws are designed for applications that require a smooth bearing surface, without an exposed screw head. Unlike a standard shoulder screw, it features a cylindrical body with a shoulder and a threaded end, but lacks a head. This design allows for secure attachment, while maintaining a clean and compact appearance.

Their headless design makes them ideal for use in constrained spaces, where a standard screw head would interfere with surrounding components. The large unthreaded portion of the screw ensures tight tolerances, which is essential for applications that require precision.

Often used in conjunction with bearings and bushings, to provide reliable support and enable smooth motion.

  • Excellent shear resistance.
  • Widely used in electronic, machinery, automotive and construction applications.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0126

Šrouby s osazením – s ultra nízkým profilem

Tato řada šroubů s osazením má ultra nízkou válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Výška hlavy těchto šroubů s velmi nízkým profilem odpovídá přibližně 1/3 výšky běžných šroubů s osazením. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a tam, kde je k dispozici omezený prostor.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tento materiál je oblíbenou volbou pro stavební a automobilový průmysl. Tyto šrouby jsou vhodné pro farmaceutický průmysl a další obory.

  • Výška hlavy těchto šroubů s velmi nízkým profilem odpovídá přibližně 1/3 výšky u běžných šroubů s osazením.
  • Má vnitřní šestihran, který je ideální pro přesnou montáž a uplatnění najde všude tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor.
  • Vhodné pro farmaceutický průmysl a další obory.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Šrouby s tenkým dříkem - rukou utahovatelné – s nízkoprofilovou hlavou

Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Tato řada rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu. Jsou ideálním řešením pro montáž do panelů bez závitu. K dispozici v černěném nebo přírodním provedení.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0161A2

Šrouby s tenkým dříkem - rukou utahovatelné – s prodlouženou hlavou

Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má prodlouženou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má prodlouženou hlavu. Jsou ideálním řešením pro montáž do panelů bez závitu. K dispozici v černěném nebo přírodním provedení.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0160A2

Šrouby s tenkým dříkem - s klenutou hlavou

Šrouby s tenkým dříkem jsou bezpečné spojovací prvky pro spoje, které jsou navrženy tak, aby zůstaly připevněny k součásti, do které jsou instalovány, i když jsou zcela uvolněny, a nabízejí tak pohodlnou obsluhu, bezpečnost a snadné použití v různých oblastech. Jsou oblíbenou volbou tam, kde je třeba šrouby často uvolňovat nebo kde je třeba dbát na bezpečnost, protože tyto šrouby zůstanou pevně na místě a ze sestavy se neuvolní.

Tato řada neztratitelných šroubů s tenkým dříkem je opatřena klenutou hlavou a drážkou Torx. Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku. Jsou vynikající volbou pro montáž do panelů s otvory bez závitu, pokud se používají ve spojení se závitovými podložkami z našeho sortimentu. V souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních – obvykle podle normy ISO 14583, která vyžaduje, aby spojovací prvky zůstaly připevněny k pevným krytům nebo panelům i po jejich sejmutí.

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi a mírně magnetická, a najdete zde skupinu šroubů s černěnou povrchovou úpravou i bez ní. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, rozvodných skříních, panelech a zdravotnických zařízeních. Mějte prosím na paměti, že tyto šrouby mají menší průměr dříku, a proto by neměly být utahovány doporučeným momentem pro běžný šroub se stejnou velikostí závitu.

  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 14583.
  • Jsou navrženy tak, aby i při plném uvolnění zůstaly spojeny se součástí, ke které jsou připevněny.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0149.A2

Šrouby s tenkým dříkem a podložkou

Šrouby lícované s podložkami, které mají hlava válcová a šestihranný drážkovaný tvar. Šestihranné pohony jsou ideální pro přesné montáže a jsou obzvláště užitečné, když je prostor omezený.

Tyto šrouby jsou vynikající volbou pro panely s nezávitovými otvory. Každý šroub obsahuje integrovanou podložku, která zajišťuje bezpečné uchycení v nezávitových panelech. Tím se zátěž rovnoměrně rozloží a sníží se riziko poškození citlivých povrchů.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Vyrobeno z ocel nerezavějící s úpravou odolnou vůči korozi. Nabízejí vynikající pevnost, odolnost a dlouhou životnost.
  • Oblíbená volba ve stavebnictví, průmyslových strojích a automobilových aplikacích.
  • Splňuje směrnici o strojních zařízeních 2006/42/EC (obvykle odpovídá ISO 4762)
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0163

Šrouby s tenkým dříkem – rukou utahovatelné s nízkoprofilovou hlavou s drážkou

Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu s rovnou drážkou. Rovné drážky jsou kompatibilní se standardními šroubováky a vyžadují méně přítlaku k utažení než ty se zapuštěným otvorem. Použití vhodné velikosti šroubováku minimalizuje vyklouznutí z drážky.

Tyto šrouby představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES. Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0162A2

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2

Šrouby s tenkým dříkem – se zaoblenou hlavou

Tato řada šroubů s tenkým dříkem má plochou hlavu se dvěma možnostmi: jedna s drážkou torx a jedna s křížovou drážkou. Na jedné straně šrouby s drážkou torx poskytují pozitivní a rychlý záběr, který přenáší točivý moment s menším tlakem směrem dolů. Naproti tomu šrouby s křížovou drážkou vydrží vysoký krouticí moment, což z nich dělá dobrou volbu pro aplikace vyžadující pevné usazení a takový šroub lze snadno vyjmout, i když byl pevně zašroubován. Oba typy nabízejí vynikající vzhled upevnění, ideální pro prezentaci hotových výrobků.

Tyto šrouby představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Šroub M8 má redukovanou drážku torx, zatímco šrouby M3, M4, M5 a M6 mají křížovou drážku. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 14583. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 14583.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0150A2

  • z/ze 2