Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Stroje a zařízení Komponenty pro rotační pohyb Spoje třmenové a čepy s otvorem pro závlačku

 (7 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kroužky pojistné – z nerezavějící oceli

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto pojistné kroužky z nerezavějící oceli ve tvaru C se používají k zajištění ložisek, ozubených kol a jiných komponentů na hřídelích a v otvorech.

Jsou odolné vůči korozi, mají dlouhou životnost a pevnost, takže jsou ideálním řešením do náročného prostředí nebo tam, kde jsou přítomny chemikálie a vlhko.

Mají snadnou montáž i demontáž, takže usnadňují a zefektivňují údržbu. Běžně se používají v automobilovém průmyslu, výrobě a dalších průmyslových oborech.

  • Zajišťují ložiska, ozubená kola a jiné komponenty na hřídele nebo v otvorech.
  • Ideální řešení do náročného prostředí nebo tam, kde jsou přítomny chemikálie a vlhko.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, výrobě a dalších průmyslových oborech.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Mating Pieces for Clevis Joints

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These Clevis Joint Mating Pieces are meant to work with the clevis joint, allowing for smooth and controlled movement. These are intended to fit between our clevis joints to provide a connection where an angular offset is required.

The excellent fit of the mating piece provides for a tight and solid connection with the clevis joint, assuring stability, reliability, and optimal load transmission. The smooth surface finish of the mating piece decreases friction and wear between the mating components, contributing to the overall longevity and efficiency of the joint.

It ensures they remain aligned and engaged under varying loads and conditions by providing a reliable and safe connection. The thread size is designed to match the clevis joint, making installation and removal simple. Used in various applications for steering linkages, suspension systems, and control mechanisms in the automotive industry, manufacturing, and construction.

  • Intended to fit between our clevis joints to provide a connection where an angular offset is required.
  • The thread size is designed to match the clevis joint, making installation and removal simple.
  • The smooth surface finish of the mating piece decreases friction and wear, contributing to the longevity and efficiency of the joint.
Material: Stainless Steel, Steel

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pojistné kroužky – plastové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto plastové pojistné svorky jsou určeny do drážek a otvorů, kde poskytují pevné a spolehlivé zajištění pro tyče a jiné válcové předměty, třmenové spoje a čepy s otvorem pro závlačku.

Mají dlouhou životnost, pevnost a odolnost vůči korozi i opotřebení. Kromě toho, že jsou lehké, jsou také ideálním řešením v situacích vyžadujících nižší hmotnost.

Mají snadnou montáž i demontáž, takže poskytují praktické a efektivní řešení při montáží sestav a údržbě. Mají všestranné využití například v automobilovém průmyslu a elektronice.

  • Určeny do drážek a otvorů, kde poskytují pevné a spolehlivé zajištění pro tyče.
  • Mají dlouhou životnost, pevnost a odolnost vůči korozi.
  • Používají se automobilovém průmyslu, elektronice a jiných průmyslových oborech.
Materiál: acetal (POM)Barva: černáNorma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Clevis Pins

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These Clevis Pins are cylindrical pins with a flat head on one end. It is intended to fit into the holes of a clevis joint, forming a pivotal connection that allows for angular movement and adjustment.

It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance. Its cylindrical design enables simple insertion into the holes and rotation of the mating component. At the same time, the flat head provides a stop during installation.

Its design allows for quick and easy disassembly, modification, or replacement of the pin as needed. Used in the automobile industry, manufacturing, and construction for steering linkages, suspension systems, and control mechanisms.

  • It forms a pivotal connection that allows for angular movement and adjustment.
  • It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.
  • Its cylindrical design enables simple insertion into the holes and rotation of the mating component.
Material: Igumid G, Steel, Stainless Steel

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Clevis Retention Clips

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These Clevis Retention Clips are used to hold a clevis pin in place, providing a reliable and convenient option for maintaining mechanical connections' integrity.

It has a loop-like or U-shaped design that fits around the base of a clevis joint, locking it in place and preventing unintentional disconnection, resulting in a neat, compact assembly. The steel material ensures longevity and the capacity to withstand large weights, as well as resistance to wear and corrosion.

It is simple to install and detach from the clevis joint. Used in various applications for steering linkages, suspension systems, and control mechanisms in the automotive industry, manufacturing, and construction.

  • It holds a clevis pin in place, providing a reliable and convenient option for maintaining mechanical connections' integrity.
  • The steel material ensures longevity and the capacity to withstand large weights, also resistant to wear and corrosion.
  • It has a loop-like or U-shaped design that fits around the base of a clevis joint, locking it in place.
Material: Steel

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Prvky zajišťovací (KLM)

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Těmito zajišťovacími prvky jsou pojistné svorky pro třmenové spoje, které zabraňují nechtěnému vysunutí čepu, a zaručují tak bezpečnost a neporušenost spoje.

Použitý mechanizmus zaručuje pevné uchycení i při značné míře vibrací nebo namáhání. Tyto zajišťovací prvky jsou chráněny před neoprávněnou manipulací či odstraněním, takže jsou ideální tam, kde je prioritou bezpečnost a zabezpečení.

Mají snadnou montáž i demontáž bez použití dalšího nářadí. Mají také dlouhou životnost a jsou odolné vůči extrémním vlivům. Běžně se používají například u průmyslových strojů a zařízení, ve stavebnictví a v automobilovém průmyslu.

  • Zabraňují nechtěnému vysunutí čepu.
  • Prvek zůstane pevně uchycen i při značné míře vibrací nebo namáhání.
  • Používají se u průmyslových strojů a zařízení, ve stavebnictví a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Prvky zajišťovací (SLM)

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento bezpečnostní spojovací materiál (SLM) má za úkol uchytit a zajistit čep vložený do kloubu. Zajišťuje bezpečnost a neporušenost spoje před nechtěným uvolněním.

Použitý mechanizmus zaručuje spolehlivé zajištění i při značné míře vibrací nebo namáhání. Tyto zajišťovací prvky jsou chráněny před neoprávněnou manipulací či odstraněním, takže jsou ideální tam, kde je prioritou bezpečnost.

Jednoduchá montáž i demontáž rukou, jsou kompatibilní s čepy s otvorem pro závlačku. „Hluk“ při montáži je eliminován díky konkávnímu tvaru zadní části, kdy čep zůstane pod tlakem, a pojistný jazýček zabraňuje nechtěnému vysunutí. Používají se především v automobilovém, zdravotnickém a elektrotechnickém průmyslu

  • Zajišťují bezpečnost spoje před nechtěným uvolněním.
  • „Hluk“ při montáži je eliminován díky konkávnímu tvaru zadní části, kdy čep zůstane pod tlakem.
  • Používá se v automobilovém, zdravotnickém a elektronickém průmyslu.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)