Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(5 Počet produktových řad)
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se obvykle používají v nábytkářském a truhlářském průmyslu. Používají se k vytvoření bezpečného spoje při sestavování a spojování nábytku. Vyznačují se křížovým typem drážky.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se vkládají do předvrtaného otvoru, který se nachází v jednom z nábytkových panelů, například v dřevěné desce. Poté se kladivem zatlučou na místo. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.
Přepínače zap./vyp., s pružinou, 10 A při 600 V AC, se zabezpečenými šroubovacími kontakty. Odpovídají normám NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65 a jsou-li nainstalovány správně, jsou také vodotěsné a olejotěsné. Certifikace UL/CSA/CE.
Kompletní zařízení obsahuje tlačítko i kontaktní blok. Dodáváno zabalené a v nesestaveném stavu. Spínače 4 A @ 230 V AC se zabezpečenými šroubovacími kontakty. Spínače odpovídají normám NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Jsou-li nainstalovány správně, jsou vodotěsné a olejotěsné. Certifikace UL/CSA/CE. Momentový chod „NO“ (pružina vrací zpět) nebo udržovací „NC“ (zůstane dole).
Kompletní zařízení obsahuje tlačítko i kontaktní blok. Dodáváno zabalené a v nesestaveném stavu. Spínače 4 A @ 230 V AC se zabezpečenými šroubovacími kontakty. Spínače odpovídají normám NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Jsou-li nainstalovány správně, jsou vodotěsné a olejotěsné. Certifikace UL/CSA/CE. Momentový chod „NO“ (pružina vrací zpět) nebo udržovací „NC“ (zůstane dole).
Příslušenství ke spínačům zahrnuje náhradní díly a příslušenství pro náš sortiment tlačítkových spínačů.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku