Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Montážní příslušenství pro desky plošných spojů zámky nábytkové Spínače tlačítkové

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Spínače tlačítkové, plastové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Přepínače zap./vyp., s pružinou, 10 A při 600 V AC, se zabezpečenými šroubovacími kontakty. Odpovídají normám NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65 a jsou-li nainstalovány správně, jsou také vodotěsné a olejotěsné. Certifikace UL/CSA/CE.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Spínače tlačítkové, zapuštěné, plastové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kompletní zařízení obsahuje tlačítko i kontaktní blok. Dodáváno zabalené a v nesestaveném stavu. Spínače 4 A @ 230 V AC se zabezpečenými šroubovacími kontakty. Spínače odpovídají normám NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Jsou-li nainstalovány správně, jsou vodotěsné a olejotěsné. Certifikace UL/CSA/CE. Momentový chod „NO“ (pružina vrací zpět) nebo udržovací „NC“ (zůstane dole).

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Spínače – monoblok

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kompletní zařízení obsahuje tlačítko i kontaktní blok. Dodáváno zabalené a v nesestaveném stavu. Spínače 4 A @ 230 V AC se zabezpečenými šroubovacími kontakty. Spínače odpovídají normám NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Jsou-li nainstalovány správně, jsou vodotěsné a olejotěsné. Certifikace UL/CSA/CE. Momentový chod „NO“ (pružina vrací zpět) nebo udržovací „NC“ (zůstane dole).

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Spínače – příslušenství

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Příslušenství ke spínačům zahrnuje náhradní díly a příslušenství pro náš sortiment tlačítkových spínačů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)