Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(27 Počet produktových řad)
Tyto držáky spojů vláken jsou vyrobeny z polyamidu nebo polypropylenu (PP). Jsou k dostání s různým počtem drážek a různými způsoby uchycení. Udrží až 24 svarů optických vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2. Provedení v černé, modré, zelenou, přírodní červené nebo žluté barvě.
Samolepicí držák stahovacích pásek je univerzálním řešením, co se týče možností uchycení. Je možno jej přichytit pomocí lepicí pásky nebo také zajistit pomocí šroubu. Různá provedení, čtyřcestné uchycení pro vázací pásky nebo základna s otočným držákem. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Naše kuličkové dopravní jednotky Float-On jsou navrženy pro použití v suchém prostředí i za mokra. Pro manipulaci s tabulemi skla a nebo s materiály, u kterých hrozí poškození povrchu. Kuličky jsou k dostání ve dvou materiálech a barvách. Kulička z červeného polyuretanu (tvrdost Shore A 90–95) je odolnější. Černá pryž (tvrdost Shore A 80–85) se používá ve většině dalších případů. Výšku lze nastavit, takže jsou velmi praktická. K dispozici je také varianta s narážecím čepem K dostání. v pravém nebo levém provedení. Částečně nebo plně smontované, možnost objednat pouze kuličku.
Tyto kapsy na dokumenty poskytují místo k uchovávání dokumentace, která musí být snadno dostupná, na krytech strojů, rozvodných skříních a podobných zařízeních. Kapsy jsou díky samolepicím páskám či uchycení šroubem uzpůsobeny pro rychlou a jednoduchou montáž. Jsou určeny na dokumenty formátu A4 nebo A5 a zajišťují jejich snadnou dostupnost a zároveň dobrou ochranu.
Samolepicí kluzáky jsou ideální na nábytkové nohy, kde chrání podlahu a snižují hlučnost. Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylen): tento materiál poskytuje hladký skluz,. Jednoduchá montáž díky samolepicímu provedení.
Atraktivní, jednoduché a rychlé zakrytí nevzhledných šroubů a matic. Samolepicí zadní strana pro rychlou a jednoduchou montáž. Široká škála dekorů, která odpovídá nejčastěji používaným nábytkářským materiálům.
Chrániče přírub se zvýšeným čelem jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení. Speciální lepidlo bezpečně přilne a za normálních podmínek použití po sobě nezanechává pozůstatky.
Svým tvarem kotouče poskytují tyto chrániče plnou ochranu celého čela příruby. Tato řada je vhodná pro specifikace přírub DIN a ANSI. Jsou k dispozici s otvory pro pískování vnitřního povrchu a mají standardní tloušťku 1,5 mm.
Tyto kotouče jsou odolné vůči ozónu a povětrnostním vlivům a nabízejí také odolnost vůči benzínu, oleji a neoxidačním kyselinám. Jsou také schopny odolávat teplotám od -15 C do +70 C.
Nevyžaduje žádné spojovací prvky.
Samolepicí chrániče celého čela příruby jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení. Speciální lepidlo bezpečně přilne a za normálních podmínek použití po sobě nezanechává pozůstatky.
Tyto chrániče poskytují celoplošnou ochranu vnějšího průměru příruby. Splňují specifikace ANSI B16.5 a ASME B16.47 pro úroveň tlaku 15 liber (lb).
Nejsou vyžadovány žádné spojovací prvky.
Tato řada madel a rukojetí má obdélníkový tvar s pravoúhlou tyčí. Tato robustní madla se běžně používají k otevírání a zavírání dveří a k zavírání vík těžkých skříní.
Jsou ekonomicky výhodnou volbou, která je vhodná pro řadu aplikací a průmyslových odvětví, včetně železnic, strojů a elektrických nebo průmyslových zařízení.
Náš sortiment zahrnuje provedení z široké škály materiálů a mnoho druhů povrchových úprav, které vyhovují různým prostředím, a také různé možnosti síly tahu a typů závitů. V nabídce jsou také varianty vhodné pro přední nebo zadní montáž.
Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.
Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.
Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.
Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.
Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.
Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.
Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.
Tyto nalepovací disky jsou vyrobeny z černé pryže, jsou samolepicí a hodí se na hladké a suché povrchy. Jsou protiskluzové a po odstranění nezanechávají stopy.
Tyto keramické izolační korálky se používají ke krytí vodičů působících v aplikacích s vysokým napětím nebo silným elektrickým proudem. Mohou být rovněž použity jako rozpěrka bez závitu pro přístroje a zařízení pod vysokým napětím.
Vodicí prvky pro optická vlákna pomáhají s navinováním a rohové prvky umožňují udržet správný poloměr ohybu pro zatočení o 90. Jsou vyrobeny z černého nebo přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.
Páčky upínací - s rovnou rukojetí a vnitřním závitem
Tyto distanční rozpěrky s límcem se skládají ze dvou částí, z čepu (CSP) a protikusu (CSR). Jsou navrženy pro uchycení desek plošných spojů. Spojením vzájemně odpovídajících částí vznikne kompletní uzavřená nylonová rozpěrka. Doporučuje se použít šroub s čočkovou hlavou. Každý protikus se používá se specifickým čepem.
Tyto samojistící rozpěrky ze zacvaknou do desky a pak udržují distanční vzdálenost i po vyjmutí šroubu. Jsou k dispozici pro různé rozpětí, šrouby a tloušťky panelů, ve standardní nebo stohovací verzi.
Slouží jako pevná rozpěrka či distanční prvek a mají všestranné využití. Jsou ideální pro dekorativní účely. Tato řada je k dostání v různých velikostech a v provedení z nerezavějící oceli nebo poniklované mosazi.
Tyto hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z PVC (polyvinylchloridu) a jsou vhodné tam, kde je nutná elektrická izolace a odolnost vůči chemikáliím. Tato produktová řada je k dostání ve světle šedé barvě a různých velikostech.
Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z acetalu (POM) a jsou k dostání v různých velikostech a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolaci mezi komponenty. Acetal (POM) má lepší odolnost vůči vysokým teplotám, vyšší pevnost a menší tření než rozpěrky z polyamidu.
Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost.
Náš sortiment rozpěrek z polystyrenu (PS) je vyráběn v bílé nebo černé barvě a v různých velikostech. Dobře izoluje teplo a elektřinu.
Vodiče a kabely se do těchto kulatých kabelových sedel snadno zasunou. Kabelové sedlo drží a nasměruje procházející dráty bez nutnosti zajišťovacího mechanismu.
Tato kabelová sedla jsou k dispozici ve variantách uchycených šroubem nebo se samolepicí zadní stranou. Lepení je umožněn vysoce kvalitní lepicí páskou.
Díky kulatému tvaru jsou tato kabelová sedla vhodná pro použití s širokou škálou průměrů kabelů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení.
Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku