Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(12 Počet produktových řad)
Rychloupínací kleště mají nastavitelnou čelist pro široký rozsah upínání. Upínací šroub čelistí lze přednastavit pro optimální upínací rozsah a tlak.
Boční panty s maximálním úhlem otevření 180. Typy 1 a 2 jsou odolné závěsy s robustní konstrukcí určené pro vyšší zatížení. Vysoká odolnost a úroveň zabezpečení, montáž pomocí speciálních šroubů, které jsou součástí dodávky. Typ 3 je úspornější varianta s nižším stupněm zabezpečení
Tento typ pantů umožňuje snadné vysazení dveří. Úhel otevření závěsu 180, provedení pro pravé i levé dveře.
Tato řada skrytých závěsů k přišroubování/navaření je vhodná do náročných podmínek. Rámová část přišroubována, dveřní namontována maticí k závitovému čepu přivařenému na dveře. Pro snadný přístup umožňuje čep vysazení dveří. Vhodné pro pro levé i pravé dveře.
Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.
Skryté panty, vhodné pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro kovové skříně a kryty strojů a zařízení. Různá provedení buď z pozinkované oceli nebo z nerezavějící oceli AISI 304.
Ploché kovové vysaditelné panty umožňují jednoduché a rychlé vysazení dvířek a mají úhel otevření závěsu 180. Dvě varianty, pro pravé nebo levé dveře.
Vysaditelné panty pro snadné vysazení dveří, montáž pomocí šroubů. Různý materiál a povrchové úpravy. Úhel otevření závěsu 180, provedení pro pravé i levé dveře. Předvrtané otvory pro montáž pomocí šroubů.
Vertikální rychloupínače mají velkou upínací sílu a přitom zabírají pouze malý prostor. Ergonomická rukojeť potažená vinylem zvyšuje uživatelský komfort. Všechny díly jsou pozinkovány, aby odolávaly korozi.
Rychloupínače s posuvnou tyčí přidržují materiál pomocí pístového mechanismu, který zajišťuje přímý posuv. Nízký profil pro použití v místech s omezenou výškou.
Vertikální hákové a třmenové rychloupínače pracují v horizontální rovině a umožňují k sobě uchytit dva povrchy ve stejné rovině nebo pod úhlem 90. Tyto upínače mají nízký profil, takže se hodí pro použití v místech s omezenou výškou.
Horizontální ruční rychloupínače mají konstrukci s nízkou výškou a ergonomickou rukojeť potaženou vinylem. Všechny díly jsou pozinkovány, aby odolávaly korozi. Rukojeť a upínací část se pohybují v navzájem opačných směrech a zajišťují pevné uchycení.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku