Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

se zajištěním s izolací Rozpěrky k deskám plošných spojů

 (28 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

PCB podpěrky s opěrnou základnou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada podpěrek plošných spojů má na spodní straně základnu, která zlepšuje stabilitu a zakrývá spoj. Jsou dostupné ve dvou provedeních se zajištěním, s bajonetem nebo ve tvaru slzy.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Podpěrky s ploškou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto natlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Jsou dostupné ve třech provedeních: s přírubou, protiprachovou krytkou nebo pružinou.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Prvky izolační – keramické korálky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto keramické izolační korálky se používají ke krytí vodičů působících v aplikacích s vysokým napětím nebo silným elektrickým proudem. Mohou být rovněž použity jako rozpěrka bez závitu pro přístroje a zařízení pod vysokým napětím.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky - oboustranně zacvakávací, s pružinou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto unikátní podpěrky slouží jako tlumicí prvek. Díl je pružný a dokáže zajistit trvalou podporu desky s plošným spojem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky - s uchycením za hranu - zacvakávací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a zacvakávací montáž s vytyčovací špičkou urychlují instalaci. Desku plošných spojů lze při opravách snadno vyjmout.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky ovládané dotykem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Standardní zacvakávací rozpěrky jsou ideální pro rychlou montáž desek plošných spojů. Integrovaná pružina umožňuje přítlak horního panelu a je ideální pro dotykové řídicí panely.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky pro montáž do slepých otvorů

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Lamelový dřík na obou stranách rozpěrky pro pevné uchycení ve slepém otvoru. Lamely na dříku jsou pružné a zachytí se v kulatém, závitovém, vyraženém nebo vyvrtaném slepém otvoru.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky s bajonetem a uchycením za hranu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a možnost snadného vyjmutí. Připevnění pomocí šroubů je velmi pevné a spolehlivé. Připevňují se samořeznými šrouby.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky s límcem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto distanční rozpěrky s límcem se skládají ze dvou částí, z čepu (CSP) a protikusu (CSR). Jsou navrženy pro uchycení desek plošných spojů. Spojením vzájemně odpovídajících částí vznikne kompletní uzavřená nylonová rozpěrka. Doporučuje se použít šroub s čočkovou hlavou. Každý protikus se používá se specifickým čepem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky s obrácenou montáží

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky. Mají tenkou klenutou hlavu, která pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Vrchní část podpěrky, na kterém spočívá deska plošných spojů, je dostupná ve čtyřech provedeních: zacvakávací, s bajonetem, šípovou hlavou nebo ploškou.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky s patkou do zámkového otvoru

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěrky desek plošných spojů jsou určeny k uchycení do zámkových otvorů. To umožňuje jejich snadné odstranění. Jsou dostupné v provedení buď s bajonetovou špičkou nebo ve dvoudílném zacvakávacím provedení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky s uchycením za hranu a obrácenou montáží

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky a téměř z ní nevyčnívají. Montují se do obdélníkového otvoru 0,375×0,313" v nosné desce, aby se neprotáčely. Desku plošných spojů přichytí za hranu ramenem, které lze uvolnit.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky se samolepicí základnou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rozpěrky se samolepicí základnou umožňují rychlou montáž díky oboustranné lepicí pásce a výstupku pro uvolnění. Tři možnosti uchycení k plošným spojům: zacvakávací, bez zajištění a s plochou podpěrou. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky se spínacím nýtem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto inovativní rozpěrky se montují na desku pomocí spínacího nýtu, který je součástí rozpěrky. Po zatlačení hlavy rozpěrky dolů se nožičky nýtu roztáhnou a upevní rozpěrku v otvoru. Jsou dostupné ve 13 metrických distančních výškách z polyamidu s třídouo hořlavosti UL94 V-2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky se zajištěním proti protáčení

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada podpěrek plošných spojů se uchycuje k hraně desky a nezabírá tak potřebný prostor. Provedení se zajišťovacím bajonetem pro pevnější uchycení nebo bez bajonetu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky se závitem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky se čtvrtotáčkovým zajištěním

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Standardní zacvakávací podpěrky jsou ideální pro rychlou montáž desek s plošnými spoji a čtvrtotáčková pata usnadňuje montáž do nosné desky

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky stohovatelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rozpěrky lze zacvakávat do sebe a stavět jednu na druhou. Takto je možné upevnit libovolný počet desek. Pomocí produktu MB-1-156 lze sloupek zakončit

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky stohovatelné - samojistící

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto samojistící rozpěrky ze zacvaknou do desky a pak udržují distanční vzdálenost i po vyjmutí šroubu. Jsou k dispozici pro různé rozpětí, šrouby a tloušťky panelů, ve standardní nebo stohovací verzi.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky upevňované spínacími nýty

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Navrženy pro snadnou montáž na nosnou desku pomocí plastového spínacího nýtu z řady SR. Montáž na desky různé tloušťky. Nýt s klenutou hlavou zajistí minimální vyčnívání pod nosnou desku.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky zacvakávací - s uchycením za hranu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kabel lze jednoduše vložit i vyjmout. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Sedm provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Dřík s lamelami pro pevné uchycení do kulatého, závitového, předvrtaného nebo slepého otvoru. Provedení se zajištěním nebo bez zajištění.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto zacvakávací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Tyto podpěrky mají plošku pro stabilní upevnění.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky šestihranné – bez závitu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 2