Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Hranový úchyt s izolací Rozpěrky k deskám plošných spojů

 (6 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

PCB Edge Locking Supports - Snap In

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Edge Locking Supports provide a secure hold on the side of the PCB and the snap in fitting and locating nose are ideal for quick assembly. The PCB is easily removed for service.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

PCB Support Pillars - Edge Locking Screw Mount/Long Nose

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Edge Locking Supports provide a secure hold on the side of the PCB allowing for easy removal. Screw mount supports are very secure and reliable. These mount with a self-tapping screw.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

PCB Support Pillars - Reverse Locking/Edge Holding

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These supports are mounted from the bottom of the chassis leaving little protrusion on the outside. They mount into a .375 x .313 square hole in the chassis to prevent rotation. It locks the PC Board in place with an edge holding arm that is releasable.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Anti Rotation PCB Supports

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

This PCB Support range holds the board by it's edge, minimising the spaced required,. They are available with or without a locking nose to provide extra holding strength.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rivet Locking PCB Support Pillars

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Designed to mount easily on chassis with plastic SR snap rivet. Allows mounting to a range of panel thicknesses. Button head on rivet for minimal protrusion on chassis underside.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

PCB Corner Edge Locking Supports

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Bundle easily slides in and out. Quickly and easily mounted with an adhesive base. They come in seven different sizes for various bundle diameters. UL94 V-0 rated PVC with an acrylic adhesive.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)