Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Spojky pro POP klipy se používají pro nastavení klipů k vystavení marketingových materiálů, cedulí a k dalším účelům v maloobchodě i nábytkářství. Mají snadnou montáž i demontáž díky zacvakávacímu mechanismu.
K dostání s různou délkou pružných nebo pevných nástavců podle potřeb vašeho projektu.
Svorky pro POP klipy se používají společně s dalšími POP prvky k upevnění a prezentaci prodejních materiálů. Různá provedení, standardní svorky, velké klipy i držáky na štítky, které se hodí pro různé velikosti a použití materiálů.
Základny pro POP klipy se používají společně s dalšími POP prvky k upevnění a prezentaci prodejních materiálů. Tyto základny jsou dostupné samostatně stojící v samolepicím nebo magnetickém provedení vhodném pro celou řadu prostředí.
Podpěry polic jsou určeny k jejich bezpečnému uchycení. Běžně se používají na nábytek nebo vybavení prodejen, plastové podpěry jsou vhodné pro skleněné vitríny a skříně.
Jednoduchá a rychlá montáž zasunutím čepu do montážního otvoru. Fungují jako konzoly a nesou váhu police a oporu pro oba konce police.
K dostání jsou různé typy včetně standardních i různých specializovaných podpěr polic.
Podpěry polic se hodí k podepření skleněných polic a skleněných vitrín. Dodávají atraktivní vzhled. Svěrka obsahuje integrovaný čep.
Závěsné proužky mají na sobě řadu štěrbin, do kterých lze zavěsit zboží se závěsnými štítky, háčky nebo úchyty. Tyto univerzální proužky jsou ideální pro křížový prodej nebo do omezených prostorů.
Stropní příchytky jsou univerzálním a hospodárným řešením, protože pomáhají uvolnit prostor na zemi i na policích.
Ideální k zavěšení plakátů nebo zboží ze stropních lišt.
Provedení se čtvercovou nebo obdélníkovou základnou a s otevřeným nebo uzavřeným háčkem. Tyto úchytky jsou ideální k zavěšení háčků s prezentačními materiály v maloobchodních provozovnách.
Jednostranné přísavky s drážkou se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.
Drážka na zadní straně přísavky slouží pro uchycení tiskovin a lehkých předmětů.
Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.
Jednostranné přísavky se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo.
Součástí je kovový nebo plastový háček, díky kterému jsou ideální pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a zboží v maloobchodních prodejnách.
Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.
Jednostranné přísavky s otvorem se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.
Otvor na zadní straně přísavky slouží pro uchycení tiskovin a lehkých předmětů.
Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.
Tyto přísavky mají otvor a okraj pro spolehlivé zavěšení provázku, drátu nebo lanka s prezentačními materiály. Tyto přísavky drží na čistém plochém povrchu a nepotřebují žádné spojovací prvky.
Přísavkám s upevňovacím cvočkem stačí k uchycení cedulky pouze malý upevňovací otvor. Tyto přísavky lze snadno a spolehlivě přichytit k čistým plochým povrchům.
Jednostranné přísavky se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.
Tato přísavka je rychlonasazovací a snadno se zatlačí do montážního otvoru nebo se uchytí do předmětu, vytvoří tak spolehlivé a stabilní uchycení.
Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.
Oboustranné přísavky mají plochý, kruhový tvar s přísavkou na obou stranách, které bezpečně drží, oddělují a chrání dva rovnoběžné povrchy.
Jsou určeny ke spojení čistých, plochých povrchů bez potřeby montážního otvoru nebo jiného spojovacího prvku.
Ideální pro zavěšení prezentačních materiálů s oboustrannou přísavkou. Někdy se používání jako protiskluzové řešení u skleněných desek stolů.
Sada pro upevňování informačních tabulí se skládá ze šroubu s vypouklou hlavou s drážkou, podložky a matice. Jednotlivé díly se objednávají samostatně.
Pevné uchycení díky vnitřnímu žebrování. Provedení pro spoj v úhlu 60, 90 nebo 180. Čirý materiál spojky splyne s barvou spojovaného prvku, spojka tedy není příliš nápadná.
Spojky pro 3 panely využívají vnitřního žebrování k bezpečnému zachycení a spojení 3 panelů pro reklamní stojany. Čirý materiál spojky splyne s barvou spojovaného prvku, spojka tedy není příliš nápadná.
Spojky pro 4 panely využívají vnitřního žebrování k bezpečnému zachycení a spojení 4 panelů pro reklamní stojany. Čirý materiál spojky splyne s barvou spojovaného prvku, spojka tedy není příliš nápadná.
Závěsné kapsy drží letáky, plakáty a propagační materiály na svém místě. Tištěné propagační materiály se vkládají do akrylové kapsy za účelem zavěšení do výkladní skříně. Kapsy je třeba používat v kombinaci s lanky a svorkami (prodávají se samostatně). Ideální aplikace zahrnují maloobchodní výlohy, prodejní místa a prodej nemovitostí.
Jsou k dispozici v orientaci na šířku i na výšku a dodávají se s výběrem formátů tisku, které zahrnují: A2, A3, A4 a A5.
Ideální k vystavení tištěných materiálů, například letáků a brožurek. Tyto stojánky na prospekty jsou k dispozici v provedení s orientací na šířku nebo na výšku.
Ideální k přehlednému a hezkému vystavení tištěných materiálů. Tyto stojánky mají stupňovitou konstrukci, takže je vidět horní část prospektu v každé přihrádce.
Stojánky na vizitky přehledně a úhledně prezentují standardní vizitky. Pomohou vám udělat dobrý první dojem.
Použitý materiál je odolný, má dlouhou životnost a nebrání v přístupu k zakrytým místům pro vizitky.
Šnekové panelové svorky lze pevně uchytit k polici a jejich úkolem je upozorňovat na akční ceny a podrobné informace. Tato řada disponuje různými možnostmi montáže, svorek s lepicí vrstvou na přední straně, která umožňuje snadné uchycení propagačních materiálů a informací o akčních nabídkách.
Svěrky na police se hodí k podepření skleněných polic a skleněných vitrín. Svěrkové provedení zajišťuje silný úchop. Svěrka obsahuje integrovaný čep. Také má atraktivní vzhled.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku