Menu Vyhledávání

Přísavky oboustranné

Skladem

Oboustranné přísavky mají plochý, kruhový tvar s přísavkou na obou stranách, které bezpečně drží, oddělují a chrání dva rovnoběžné povrchy.

Jsou určeny ke spojení čistých, plochých povrchů bez potřeby montážního otvoru nebo jiného spojovacího prvku.

Ideální pro zavěšení prezentačních materiálů s oboustrannou přísavkou. Někdy se používání jako protiskluzové řešení u skleněných desek stolů.

  • Materiál: PVC
  • Colour:Clear

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr krytu Koupit
10256541 14,65 Kč - 19,3319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
Přísavka 30.0 mm Přísavka PVC čirý

10256541

Cenové rozmezí
19,3319 Kč - 14,65 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr krytu
    30.0 mm
  • Způsob zavěšení
    Přísavka
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Barva
    čirý