Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast svorky kabelové - se zajištěním, na přívodní kabel svorky kabelové - se zajištěním na přívodní kabel Příchytky kabelové

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Cable Clamps - Mains Lead

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

This mains lead clamp is used to secure the mains lead of the appliance to the chassis, providing strain relief and protection against sharp metal edges.

It is easy to install and remove by tightening the screw to secure the cable in place. It also helps to prevent the risk of electric shock by keeping the cable secure, but it should be installed in a dry location to avoid the risk of shock. Ideal for use in various industries, including electrical, construction and healthcare.

  • Material: PA
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)