Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(4 Počet produktových řad)
Tyto rohové závěsy jsou vyrobeny z polyamidu s 30 % skelného vlákna, čep je z acetalu (POM). Používají se většinou na lehké ocelové panely. Vyjímatelný čep umožňuje v případě potřeby rychlé vysazení dveří a snadný přístup do vnitřních prostor.
Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.
Skryté panty, vhodné pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro kovové skříně a kryty strojů a zařízení. Různá provedení buď z pozinkované oceli nebo z nerezavějící oceli AISI 304.
Posuvné upínací prvky pro plné kulaté tyče se používají k rychlému umístění, zajištění, uvolnění a seřízení plných kulatých tyčí v sestavách. V sestavě jsou uchyceny napevno pro lepší stabilitu.
Posuvné upínací prvky mohou být pro plochooválné otvory pro plnou posuvnou nebo plnou kulatou tyč. 70N tažná síla vnitřní pružiny táhne vřeteno a zabraňuje drnčení. Jsou vhodné pouze pro přímý lineární pohyb plné kulaté tyče (není součásti balení) a neodolají žádným jiným tlakům.
Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Mají vnitřní ozubení, které zapadá každých 7,2 (= 360 / 50).
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku