Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast pístky pružinové zámky čtvrtotáčkové - s jazýčkem

 (7 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Zámky s jazýčkem – s cylindrickou vložkou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup k vašim panelům a dveřím pomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím rámu nebo držáku na zadní straně.

Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.

Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.

  • Materiály: nerezavějící ocel a tlakově litá zinková slitina
  • Možnosti povrchové úpravy: práškový nástřik, chromování a nerezavějící ocel
  • Barvy: černá a přírodní (stříbřitá)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky s křídlovým úchopem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zámky s křídlovým úchopem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup k panelům a dveřím pomocí otočného jazýčku (západky), která se vyznačuje čtvrtotáčkovým chodem. Jazýček je zajištěn zasunutím rámu nebo držáku na zadní straně. Je možná levá i pravá aplikace.

Tato Řada je k dispozici v různých materiálech a esteticky úhledných povrchových úpravách. Tyto zámky s jazýčkem nelze zamykat.

  • Materiály: tlakově litá zinková slitina a polyamid (PA)
  • Povrchové úpravy: černý práškový nástřik, chromování a bez povrchové úpravy

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky s rukojetí ve tvaru L

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.

Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.

Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.

  • Možnosti zámku; euroklíč, čtvrtotáčkový klíč, tlačítko, stejné klíče, jiné klíče a bez uzamykatelné vložky
  • Pravé i levé provedení
  • Uchycení šroubem
  • Třída podle DIN-EN 1774

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky s rukojetí ve tvaru T

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Běžně se používají u technického vybavení a nábytku.

Přítlak zámku s jazýčkem umožňuje lepší utěsnění tam, kde je zapotřebí zajištění krytí podle IP/NEMA. Tlumí rovněž hluk a vibrace.

Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.

  • Možnosti zámku: stejné klíče, jiné klíče, klíče CH751 nebo J327 a bez uzamykatelné vložky
  • Pravé i levé provedení
  • Uchycení šroubem

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky čtvrtotáčkové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky čtvrtotáčkové – plastové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Čtvrtotáčkové zámky s pružinou jsou vyrobeny z polyamidu, který je z 30 % vyztužený skelným vláknem. Je to lehká alternativa k naší řadě čtvrtotáčkových zámků z tlakově lité slitiny zinku.

Tato řada nabízí výběr možností zamykání, včetně různých provedení hlavy: 5mm dvojitý bit, 8mm čtverec, 8mm trojúhelník a s drážkou.

Tyto zámky jsou dodávány s kovovou pojistnou maticí, ale plastovou pojistnou matici lze zakoupit samostatně.

  • Těsní na standardní stupeň ochrany IP65
  • Barva: černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky čtvrtotáčkové – plastové, zacvakávací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Úchop usnadňuje otevření dvířek. Provedení s 5mm dvojzubem, pojistná matice je součástí balení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)