Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Uzamykatelné tvarovým klíčem plast zámky čtvrtotáčkové - s jazýčkem

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Quarter Turn Lock

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Threaded Plastics Quarter Turn Latches

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Quarter Turn Latches with Spring are made from Polyamide that is 30% glass-fibre reinforced. It is a lightweight alternative to our range of Die-Cast Zinc Alloy Quarter Turn Latches.

The range features a choice of locking options, with head styles including; 5mm Double Bit, 8mm Square, 8mm Triangle and Slotted.

The latches are supplied with a metal lock nut, but a plastic lock nut can be purchased separately.

  • Seals to IP65 standard
  • Colour: Black

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Plastic Snap In Quarter Turn Latches

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Plastic Locks with Finger Grips allow the user to pull the door open with ease. The driver of this range is a 5mm Double Bit with a lock nut.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)