Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

panty a závěsy průmyslové panty skryté pístky pružinové

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Metal Corner Hinges

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Metal Corner Hinges have a hinge rotational angle of 180 degree, they are essentially used for steel panels on big sized applications. The range is made of die-cast zinc alloy with different type of finishes. The panels are hinges with a pin system.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Plastic Corner Hinges

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Plastic Corner Hinges are made of polyamide 30% Glass Fibre Reinforced, with a pin made of plastic (POM). They are essentially used for light steel panels. The pin allows a quick removal of the door for easy access when internal access is required.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Screw/Weld On Concealed Hinges

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

The range of Screw/ Weld on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications and offer a two part mounting solution with the frame part screwed on and the door part mounted by nut to welded stud on door. The use of a pin enables the removal of the door for easy access.They are suitable for left and right hand.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Screw On Concealed Hinges

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)