Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(35 Počet produktových řad)
Montážní desky z této řady se používají k bezpečnému upevnění zámků a západek, aby nedocházelo k jejich protáčení. Sortiment zahrnuje podložky a ocelovou desky.
Kónické pouzdrové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.
Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.
Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.
Materiál: PVC, polyamid (PA) Barva: bílá, černá, přírodní
Standardní pouzdové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.
Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.
Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.
Tyto černé oválné ferule poskytují atraktivní zakončení oválných profilů. Kryjí ostré hrany profilu. PVC dodává pružnost pro snadnou montáž i demontáž.
Čtvercové pouzdové patky zakrývají ostré hrany konců čtvercových trubek a zabraňují poškození konců trubek vodou, vlhkostí, nečistotami nebo prachem. Mohou být použity k zakončení a ochraně a používají se k zakrytí ostrých hran trubek.
Jejich nasazení a demontáž je rychlá a snadná. Lze je použít v automobilovém, elektrotechnickém a zdravotnickém průmyslu.
Kluzáky s kloubovou základnou a narážecím ježkem se používají u nábytku a jiných produktů k zajištění mobility a stability. Zátka a kluzák jsou pro snadné použití dodávány jako jeden díl. Kluzáky mají koncovou krytku pro hladké zakončení profilu a kloub umožnující naklonění na nerovném povrchu. Tato řada obsahuje různá provedení základny pro různé využití.
Kulaté zátky se používají jako ochranné či ukončovací zátky nebo jako kluzáky. Stupňovitá konstrukce pro snadné vložení a spolehlivé uchycení.
Jsou ideální k ukončení profilů nebo jako kluzák pro střední až těžké zatížení. Tyto kluzáky slouží jako hladký a odolný podstavec pro nábytek, spotřebiče a další.
Chrání podlahy před poškrábáním, odřením a jiným poškozením způsobeným těžkými nebo ostrými předměty.
Kluzáky s narážecím ježkem jsou pro snadné použití dodávány vcelku jako jeden díl. Kluzák se bezpečně nasadí na nohy nábytku a zajistí tak stabilní a bezpečné uchycení. Jsou vhodné k použití na různých površích včetně koberců, dlaždic a podlah z tvrdého dřeva. Předcházejí poškození podlah a snižují hluk a škrábance způsobené pohybem nábytku. Zatlačovací kluzáky jsou kulaté a jsou k dostání v různých materiálech a povrchových úpravách.
Teflonové kluzáky se připevňují pomocí šroubu, díky němuž je dosaženo spolehlivého uchycení. Mají otvor pro šroub o průměru 4,5 mm, aby nedošlo k poškození kluzáku. Ocelová podložka má povrch z PTFE (teflonu) pro maximálně klouzavý pohyb.
Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylenu), montují se přišroubováním a jejich konstrukce obsahuje ocelovou podložku. Tyto Montáž šroubovacích kluzáků zabrání židlím a dalším výrobkům s nohami z profilů v poškrábání podlahy.
Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.
Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.
Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.
Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně zavíracích madel. Jsou vyrobena z polyamidu a jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.
Pro nejčastější rozměry profilů.
Vystupující rohové závěsy jsou navrženy pro kryty strojů a elektrické rozvaděče. Jsou vyráběny v různých rozměrech a provedeních, s vnějším závitem a nebo s otvory pro šrouby.
Naše plastové přívěsky na klíče jsou efektivním a hospodárným řešením. Jejich součástí je kartička pro popisek, průhledné okénko a kovový dělený kroužek. Tyto přívěsky umožňují barevné kódování a usnadňují tak správu klíčů a zabezpečení v maloobchodních provozovnách.
Zátky do trubek jsou k dispozici s různými funkcemi. Vkládají se do konců trubek; jsou ideální pro uchycení vyrovnávacích nožiček nebo koleček.
Tato řada horizontálních vložek je navržena pro vkládání do obdélníkových trubek a poskytuje čistý a úhledný vzhled aplikace.
Zákazníci si mohou vybrat ze čtyř možností, které umožňují různé konfigurace spojení. Mezi ně patří:
Typ 1 má 1 úroveň a 2 směry
Typ 2 má 1 úroveň, 2 směry a závit na vrcholu
Typ 3 má 1 úroveň, 2 směry a závit na základně
Typ 4 má 1 úroveň, 2 směry a 2 závity
Spojky profilů se používají ke spojení několika profilů. Jsou rychlonasazovací a mají závitovou vložku pro nastavitelné nožičky a či uchycení jiných komponentů.
Poskytují bezpečný a spolehlivý spoj, který pomáhá zajistit bezpečnost a životnost konstrukce nebo montovaného zařízení.
Tyto spojky se používají ke spojení několika profilů se čtvercovým průřezem. Spojky se jednoduše zatlačí do profilů a spolehlivě drží i bez nutnosti použití dalšího spojovacího materiálu. K dostání jsou velikosti pro nejběžnější rozměry profilů i různá provedení spojek. Ideální řešení k sestavení rámu nebo jednoduché konstrukce.
Svěrné uzávěry Swell mají rychlou a jednoduchou montáž. Používají se jako upevňovací prvek tam, kde je potřeba zarovnání a ochrana proti vibracím. Různé montážní otvory v závislosti na tloušťce rámu.
Naše řada závitových vložek a kluzáků má různé varianty. Do otvoru na konci trubek a jeklů se vkládají vložky, které poskytují čistý a úhledný vzhled. Vložky také poskytují ochranu povrchu a zabraňují vniknutí nečistot a jiných kontaminantů.
Tyto vložky lze použít v celé řadě standardních nebo náročných aplikací, ale ideálně se používají s nastavitelnými nožičkami, naklápěcími kluzáky a kolečky.
K dispozici jsou celokovové vložky a plastové vložky s kovovou maticí. Kovový závit zajišťuje bezpečné usazení a umožňuje plynulé opakovatelné nastavení vložky. Plastové vložky se dodávají buďto jako jednodílný nebo dvoudílný výlisek. Dvoudílné výlisky do sebe úhledně zapadají, aby se spolehlivě vešly do trubek.
Příslušenství pro instalace s dvou- a tříbodovým zamykáním. Sortiment tvoří vodicí prvky, převodky a táhla. Hliníková táhla mají průměr 0,34". Otvor pro připojení táhla 0,75". Kovové části jsou vyrobeny z oceli 1010 a vložky z černého polyamidu. Zámek není součástí dodávky a je nutné jej objednat samostatně.
Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled. Mohou se používat také jako trubkové nohy, které chrání před odřením a poškozením, když produkt přijde do kontaktu s povrchem.
Tento sortiment je určený pro metrické závity a je navržen pro rychlou a snadnou montáž. Zátka má žebrovaný dřík pro pevnější úchop.
Kulaté zátky a kluzáky se základnou z oceli jsou ideální pro použití jako nožičky. Jsou k dostání v pevných nebo kloubových provedeních. Provedení s narážecím ježkem pro použití jako jeden díl.
Obdélníkové vložky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových trubek a jeklů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.
Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.
Náš široký sortiment je k dispozici v různých velikostech a barevných variantách.
Obdélníkové vložky a kluzáky se ideálně hodí pro lehké obdélníkové trubky a jekly. Po vložení do konce trubky nabízejí hotové aplikaci čistý a úhledný vzhled.
Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky nabízejí povrchovou ochranu a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku