Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

navařovací panty skryté Panty rohové

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Metal Corner Hinges

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Metal Corner Hinges have a hinge rotational angle of 180 degree, they are essentially used for steel panels on big sized applications. The range is made of die-cast zinc alloy with different type of finishes. The panels are hinges with a pin system.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Plastic Corner Hinges

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Plastic Corner Hinges are made of polyamide 30% Glass Fibre Reinforced, with a pin made of plastic (POM). They are essentially used for light steel panels. The pin allows a quick removal of the door for easy access when internal access is required.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Screw/Weld On Concealed Hinges

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

The range of Screw/ Weld on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications and offer a two part mounting solution with the frame part screwed on and the door part mounted by nut to welded stud on door. The use of a pin enables the removal of the door for easy access.They are suitable for left and right hand.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Screw On Concealed Hinges

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)