Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kulaté Dokončovací prvky pro nábytek Panty navařovací

 (15 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Ferule kulaté – kónické

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kónické pouzdrové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.

Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.

Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.

Materiál: PVC, polyamid (PA) Barva: bílá, černá, přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ferule kulaté – standardní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Standardní pouzdové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.

Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.

Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.

  • Materiál: PVC, LDPE, polyamid (PA)
  • Barva: bílá, černá, přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky do profilu – narážecí – s krytkou profilu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kluzáky s kloubovou základnou a narážecím ježkem se používají u nábytku a jiných produktů k zajištění mobility a stability. Zátka a kluzák jsou pro snadné použití dodávány jako jeden díl. Kluzáky mají koncovou krytku pro hladké zakončení profilu a kloub umožnující naklonění na nerovném povrchu. Tato řada obsahuje různá provedení základny pro různé využití.

  • Materiál: ocel, polyamid
  • Barva: přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky kulaté

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky se používají jako ochranné či ukončovací zátky nebo jako kluzáky. Stupňovitá konstrukce pro snadné vložení a spolehlivé uchycení.

Jsou ideální k ukončení profilů nebo jako kluzák pro střední až těžké zatížení. Tyto kluzáky slouží jako hladký a odolný podstavec pro nábytek, spotřebiče a další.

Chrání podlahy před poškrábáním, odřením a jiným poškozením způsobeným těžkými nebo ostrými předměty.

  • Materiál: PE, ABS, polyamid (PA), butyrát, LDPE, HDPE
  • Barva: šedá, černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky s narážecím ježkem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kluzáky s narážecím ježkem jsou pro snadné použití dodávány vcelku jako jeden díl. Kluzák se bezpečně nasadí na nohy nábytku a zajistí tak stabilní a bezpečné uchycení. Jsou vhodné k použití na různých površích včetně koberců, dlaždic a podlah z tvrdého dřeva. Předcházejí poškození podlah a snižují hluk a škrábance způsobené pohybem nábytku. Zatlačovací kluzáky jsou kulaté a jsou k dostání v různých materiálech a povrchových úpravách.

  • Materiál: ocel, polyamid
  • Barva: černá, přírodní, bílá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky teflonové – uchycené šroubem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Teflonové kluzáky se připevňují pomocí šroubu, díky němuž je dosaženo spolehlivého uchycení. Mají otvor pro šroub o průměru 4,5 mm, aby nedošlo k poškození kluzáku. Ocelová podložka má povrch z PTFE (teflonu) pro maximálně klouzavý pohyb.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky uchycené šroubem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylenu), montují se přišroubováním a jejich konstrukce obsahuje ocelovou podložku. Tyto Montáž šroubovacích kluzáků zabrání židlím a dalším výrobkům s nohami z profilů v poškrábání podlahy.

  • Otvor pro šroub o průměru 4,5 mm
  • Provedení bez závitu nebo se závitem uprostřed
  • Barvy: přírodní a černá.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Násady vycházkových holí – pryžové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pro nejčastější rozměry profilů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky a kluzáky kulaté

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled. Mohou se používat také jako trubkové nohy, které chrání před odřením a poškozením, když produkt přijde do kontaktu s povrchem.

Tento sortiment je určený pro metrické závity a je navržen pro rychlou a snadnou montáž. Zátka má žebrovaný dřík pro pevnější úchop.

  • Materiál: polyethylen (PE) a nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Povrch: leštěný nebo erodovaný (s texturou)
  • Barvy: černá, šedá a bílá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky a kluzáky kulaté - s ocelovou základnou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky a kluzáky se základnou z oceli jsou ideální pro použití jako nožičky. Jsou k dostání v pevných nebo kloubových provedeních. Provedení s narážecím ježkem pro použití jako jeden díl.

  • Materiál: ocel
  • Barva: černá, přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky do trubek - kulaté

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky do trubek jsou vhodné jako ochranný, dekorativní a ukončovací prvek. Zatlačovací zátky jsou buď hladké nebo s žebrováním pro spolehlivé uchycení. Jsou k dostání v různých barvách a provedení z různých materiálů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky kulaté - se závitem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky se závitem jsou určeny na konce trubek. Jsou opatřeny závitem pro pevné uchycení dalších komponentů. Tyto zátky se závitem se používají pro široký sortiment nábytku a dalšího vybavení.

Běžně se používají ve výrobním, obalovém a stavebním průmyslu.

  • Materiál: polyamid (PA), ocel, polypropylen (PP), hliník, polyethylen (PE), nízkohustotní polyethylen (LDPE), vysokohustotní polyethylen (HDPE)
  • Barva: černá, přírodní, šedá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky kulaté – pochromované

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled. Vysoce kvalitní povrchová úprava je ideální jako dokončovací prvek výrobků.

Zátka má žebrovaný dřík, který umožňuje snadnější zasunutí. Zároveň poskytuje pevnější úchop pro lepší fixaci.

  • Materiály: akrylonitrilbutadienstyren (ABS) a polyethylen (PE)
  • Povrchová úprava: pochromovaná
  • Barvy: černá a stříbrná

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky se závitem - kulaté – kovové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté závitové zátky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Celokovové zátky se závitem jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Jsou ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky. Závity M8 nebo M10 s maticí z nízkouhlíkové oceli zajišťují pevné uchycení. Kovový závit umožňuje plynulé opakovatelné nastavení a dva díly výlisku do sebe i do trubek úhledně zapadají.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)