Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

NEMA ovládání rukou

 (10 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Zámky kompresní – s křídlovým úchopem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kompresní zámky s křídlovým úchopem jsou vynikající volbou tak, kde je potřeba zajistit lepší těsnění při vibracích. Oblíbená možnost pro skříně, přístupové panely, dvířka, kryty atd.

Tento kompresní zámek má pevný design a je dostupný s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Uzamykatelné varianty jsou dodávány s dvěma klíči. Všechny západky jsou dodávány s pryžovým profilovým těsněním a 6mm přednastavenou kompresí pro lepší tlumení hluku.

Západky vyžadují standardní jazýčky bez zarážek, které se prodávají zvlášť.

  • Materiál: tlakově litá zinková slitina
  • Možnosti povrchové úpravy: pochromováno a černě práškováno

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky kompresní – s rukojetí a vyčnívající spouští

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kompresní západky jsou k dispozici s nastavitelným rozpětím zachycení 0–24 mm nebo 24–26 mm. Jsou k dispozici buďto v provedení se stejným klíči, s různými klíči nebo bez uzamykatelné vložky. V případě uzamykatelného provedení jsou dodávány se dvěma klíči na 1 zámek.

Jsou vhodné pro tloušťku panelu do 2 mm a mají atraktivní design spouště. Západka je vyrobena z tlakově litého zinku a je je černě práškována, aby byl její vzhled atraktivní.

  • Upevnění pomocí šroubů M5 (není součástí dodávky)
  • Poskytuje dobrou kompresi a utěsnění
  • Snadno použitelná kompresní západka
  • Zahrnuje provedení spouště: vyčnívající, zapuštěná a nad středem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky kompresní – typ zdvihnout a otočit

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kompresní zámek (typ zdvihnout a otočit) je ideálním řešením pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 5 mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. Vhodné do otvoru velikosti 16,5×13,7 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky s rukojetí ve tvaru L

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.

Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.

Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.

  • Možnosti zámku; euroklíč, čtvrtotáčkový klíč, tlačítko, stejné klíče, jiné klíče a bez uzamykatelné vložky
  • Pravé i levé provedení
  • Uchycení šroubem
  • Třída podle DIN-EN 1774

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky čtvrtotáčkové – s křídlovým úchopem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním a montážní maticí.

Jsou navrženy pro snadnou a rychlou montáž vložením do montážního otvoru a utažením matice. Tato řada produktů zahrnuje provedení z různých materiálů a s různou povrchovou úpravou a různá provedení rukojeti, které se používají v různých odvětvích, např. na rozvodné skříně, nábytek a kryty zařízení.

  • Materiál: polyamid, tlakově litý zinek
  • Barva: chrom, přírodní, černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky čtvrtotáčkové – s křídlovým úchopem a otvorem pro visací zámek

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vyšší úroveň zabezpečení díky možnosti dodatečného zajištění pomocí visacího zámku (visací zámek není součástí dodávky). Dodáváno s pryžovým těsněním. Provedení pro pravé a nebo levé dveře, různé rozpětí zachycení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky čtvrtotáčkové – s křídlovým úchopem a prodlouženým tělem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Čtvrtotáčkové zámky s křídlovým úchopem jsou dostupné i s prodlouženým tělem. Jsou ideální pro dveře s větší tloušťkou, např. dveře s izolací. Dodáváno s pryžovým těsněním. Západky jsou pochromovány nebo černě práškovány

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky čtvrtotáčkové – s pružinou a třídou ochrany IP65

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto oblíbené čtvrtotáčkové zámky jsou ideální pro skříně vystavené vibracím. Pouzdro je vybaveno vnitřní pružinou, která poskytuje přítlak 1,5 mm. O-kroužek slouží jako těsnění mezi pružinou a zámkovou vložkou. Řada s třídou ochrany IP65 nabízí vynikající kombinaci materiálů a povrchových úprav a celou řadu rozpětí zachycení. Díky zarážce se jazýček nemůže otočit o více než čtvrt otáčky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky – typ zdvihnout a otočit

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Otočné západky se sklopnou rukojetí (zámky), které mají jednoduchý systém zdvihu a otočení a pak stlačení. Snadno se montují pomocí konzoly nebo zaklapnutí.

Tyto západky těží z nízkoprofilové rukojeti, která se při nepoužívání složí. Jsou také vybaveny rychlým nastavením rukojeti pro větší pohodlí. Tato řada je k dispozici v několika variantách stylů, které mají řadu jedinečných vlastností. Otočné západky se sklopnou rukojetí lze použít v řadě vnitřních a venkovních aplikací, které mimo jiné zahrnují: elektrické panely, kryty strojů, železniční a stavební zařízení.

Mezi styly uvedené v této řadě patří kompresní zámky s 5mm kompresí, otočné rukojeti v celé řadě velikostí, které mají odpruženou, konstrukci umožňující zabouchnutí, s variantami, které lze ovládat pomocí tlačítka, i s celokovovými variantami. Součástí jsou také západky Swell, které optimalizují výkon v podmínkách vibrací, a tříbodové táhlové západky s integrovaným adaptérem pro vícebodové západky.

Funkce

  • Levé i pravé provedení
  • V prodeji jsou varianty s jazýčkem či bez a s vložkou či bez
  • Uzamykací varianty zahrnují možnosti: bez klíče, s univerzálním klíčem (včetně možností vysokého zabezpečení), s klíčem CH751, s euroklíčem, s jiným klíčem, s 5mm dvojitým bitem a visacím zámkem
  • Ke každému zámku jsou dodávány dva klíče (pokud je to možné)
  • Možnosti s klíčem jsou dostupné s uzávěrem z nerezové oceli (prachovou clonou)

Specifikace
  • Materiály: slitina zinku a polyamid 6, 30 % skelná výplň
  • Materiály jazýčku: ocel a polyamid 6, 30 % skelná výplň
  • Materiál pouzdra/těsnění: pryž a polyuretan (PU)
  • Možnosti povrchové úpravy: matná úprava, práškový nástřik, chrom a pozink
  • Barvy: přírodní (stříbřitá) a černá
  • Normované možnosti: DIN-EN ISO 1043-1 a DIN-EN 1774
  • Možnosti stupně ochrany IP65 a IP54
  • Dostupné s ochranou NEMA 4
  • Možnosti shody s RoHS

Chcete-li si objednat barvu nebo alternativní varianty cylindrické vložky, kontaktujte společnost Essentra ještě dnes.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru T

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kompresní zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Jsou navrženy tak, aby nabízely bezpečný přístup k panelům a dveřím díky otočnému jazýčku (západce).

Jazýček je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na zadní straně. Tyto západky se dodávají se standardní technologií. Ideálně se používají pro skříně, které vyžadují lepší utěsnění v podmínkách vibrací.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • Barva: přírodní (stříbřitá)
  • Třída podle DIN-EN 1774

Jazýček se prodává samostatně

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)