Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid panty vysaditelné Panty vysaditelné Ochrana hydraulických hadic

 (5 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Návleky ochranné – na hadice

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rychloupínací návleky eliminují znečištění hydraulického vedení během výměny hadic. Jsou odolné vůči teplu, ozónu a oděru a usnadňují montáž a demontáž hadicových svazků.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Návleky ochranné – textilní – schválené pro těžařský průmysl

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ochranné textilní návleky schválené pro těžařský průmysl jsou vyrobeny z hustě tkaného materiálu, ale nedělají bubliny a optimálně chrání hadice proti ultrafialovému záření a oděru. Tyto návleky s vysokým stupněm odolnosti proti protržení a dobrým omezováním úniků provozních kapalin účinně omezují soustředěný proud z bodových úniků. Schválení a certifikace: Schváleno MSHA #MSHA IC0234/0; odpovídá FED0STD0191 zkušební metody 5309 pro odolnost vůči oděru; odpovídá ASTM D6770 pro odolnost textilních tkanin vůči oděru.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Panty rohové – plastové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rohové závěsy jsou vyrobeny z polyamidu s 30 % skelného vlákna, čep je z acetalu (POM). Používají se většinou na lehké ocelové panely. Vyjímatelný čep umožňuje v případě potřeby rychlé vysazení dveří a snadný přístup do vnitřních prostor.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Panty skryté – s montážními otvory

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Panty skryté – s pružinou – vysaditelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Skryté panty, vhodné pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro kovové skříně a kryty strojů a zařízení. Různá provedení buď z pozinkované oceli nebo z nerezavějící oceli AISI 304.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)