Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(25 Počet produktových řad)
Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.
Ploché závěsy s vnějším závitem se nejlépe hodí pro vestavěné dveře. Jsou to závěsy montované z venku, provedení v různých materiálech, široká škála využití.
Tato řada skrytých závěsů k přišroubování/navaření je vhodná do náročných podmínek. Rámová část přišroubována, dveřní namontována maticí k závitovému čepu přivařenému na dveře. Pro snadný přístup umožňuje čep vysazení dveří. Vhodné pro pro levé i pravé dveře.
Skryté panty, vhodné pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro kovové skříně a kryty strojů a zařízení. Různá provedení buď z pozinkované oceli nebo z nerezavějící oceli AISI 304.
Vysaditelné panty pro snadné vysazení dveří, montáž pomocí šroubů. Různý materiál a povrchové úpravy. Úhel otevření závěsu 180, provedení pro pravé i levé dveře. Předvrtané otvory pro montáž pomocí šroubů.
Kompresní zámky s křídlovým úchopem jsou vynikající volbou tak, kde je potřeba zajistit lepší těsnění při vibracích. Oblíbená možnost pro skříně, přístupové panely, dvířka, kryty atd.
Tento kompresní zámek má pevný design a je dostupný s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Uzamykatelné varianty jsou dodávány s dvěma klíči. Všechny západky jsou dodávány s pryžovým profilovým těsněním a 6mm přednastavenou kompresí pro lepší tlumení hluku.
Západky vyžadují standardní jazýčky bez zarážek, které se prodávají zvlášť.
Zapuštěné kompresní zámky s rukojetí a vystouplou spouští. Mají snadné použití a díky přítlaku poskytují dobré utěsnění. Jsou vhodná pro levé i pravé provedení dveří. Jsou ideální pro zabezpečení dveří, skříní nebo přístupových panelů.
Vhodné pro panely tloušťky do 2 mm. K dostání v různém rozpětí zachycení: 0–24 mm, 24–46 mm, 36–48 mm a 51–63 mm.
Tyto zámky jsou dodávány buď se stejnými klíči (Euroklíč 5333), s odlišnými klíči nebo bez uzamykatelné vložky; 2 klíče na zámek.
Kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T mají ovládání rukou a pevný design. Používají se na dveře, kryty atd. a jsou skvělou volbou pro skříně a přístupové panely.
Náš sortiment je dostupný s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Všechny uzamykatelné varianty jsou dodávány s dvěma klíči. Všechny západky jsou dodávány s pryžovým profilovým těsněním a 6mm přednastavenou kompresí pro lepší tlumení hluku.
Nastavitelné kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T jsou vybaveny až 6mm přednastavenou kompresí. Jsou ideální pro použití ve skříních, které vyžadují lepší utěsnění v podmínkách vibrací.
Tyto zámky se ovládají ručně, mají možnost se zamykáním (nerezová clona CH 751) i bez zamykání (bez cylindrické vložky). Ke každému zámku jsou dodávány dva klíče. Západky jsou dodávány také s pryžovým těsněním. Jazýčky se prodávají samostatně.
Nastavitelné západky mají čtvrtotáčkový chod jazýčku a široký rozsah uchopení díky stavitelné matici.
Kompresní zámek (typ zdvihnout a otočit) je ideálním řešením pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 5 mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. Vhodné do otvoru velikosti 16,5×13,7 mm.
Mini zámky s jazýčkem a křídlovým úchopem jsou určeny k uzamykání a zajištění panelů a dveří pomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím rámu nebo zarážky na zadní straně rámu.
Tento zámek s jazýčkem má snadnou montáž pomocí klipu.
Tato řada zámků je vhodná pro zabezpečení vitrín a skříní. K dostání provedení se stejnými klíči nebo provedení s různými klíči, provedení s různým rozpětím zachycení.
Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup k vašim panelům a dveřím pomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím rámu nebo držáku na zadní straně.
Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.
Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.
Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.
Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.
Čtvrtotáčkové mini zámky v mnoha provedeních a s různým rozpětím zachycení. Typ 1 pracuje s pružinou a je vyroben z pevného tlakově litého zinku.
Tato bezpečnostní čtvrtotáčková západka s třídou ochrany IP65 je vhodná pro levé i pravé dveře. V odemčené pozici funguje klíč jako úchop. Klíč je kompatibilní pouze s tímto zámkem a musí být objednám společně s ním. Pochromovaný klíč (obj. č. 16711E) nebo černě práškovaný klíč (obj. č. 16712E).
Kryté zámky se nejčastěji používají u silných panelů, jako jsou izolované panely a tlusté dveře. Dodávají se s 5mm dvoubitovou hlavou a pryžovým těsněním.
Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním a montážní maticí.
Jsou navrženy pro snadnou a rychlou montáž vložením do montážního otvoru a utažením matice. Tato řada produktů zahrnuje provedení z různých materiálů a s různou povrchovou úpravou a různá provedení rukojeti, které se používají v různých odvětvích, např. na rozvodné skříně, nábytek a kryty zařízení.
Vyšší úroveň zabezpečení díky možnosti dodatečného zajištění pomocí visacího zámku (visací zámek není součástí dodávky). Dodáváno s pryžovým těsněním. Provedení pro pravé a nebo levé dveře, různé rozpětí zachycení.
Čtvrtotáčkové zámky s křídlovým úchopem jsou dostupné i s prodlouženým tělem. Jsou ideální pro dveře s větší tloušťkou, např. dveře s izolací. Dodáváno s pryžovým těsněním. Západky jsou pochromovány nebo černě práškovány
Čtvrtotáčkové západky s pružinou jsou ideální pro kryty zařízení nebo rozvodné skříně. Sedm různých provedení vložky, šest různých rozpětí zachycení a dvě materiálová provedení (z nerezavějící oceli nebo tlakově litého zinku) s různou povrchovou úpravou. Tento produkt je k dostání v celé řadě různých provedení.
Tyto oblíbené čtvrtotáčkové zámky jsou ideální pro skříně vystavené vibracím. Pouzdro je vybaveno vnitřní pružinou, která poskytuje přítlak 1,5 mm. O-kroužek slouží jako těsnění mezi pružinou a zámkovou vložkou. Řada s třídou ochrany IP65 nabízí vynikající kombinaci materiálů a povrchových úprav a celou řadu rozpětí zachycení. Díky zarážce se jazýček nemůže otočit o více než čtvrt otáčky.
Čtvrtotáčkový zámek se snadnou montáží se montuje do otvoru 20,2×22,2 mm a upevňuje se pomocí svorky. Vhodné pro pravé i levé dveře. Integrovaná pružina poskytuje přítlak 1,5 mm a je vhodná do panelu tloušťky 0,8 až 2,0 mm.
Otočné západky se sklopnou rukojetí (zámky), které mají jednoduchý systém zdvihu a otočení a pak stlačení. Snadno se montují pomocí konzoly nebo zaklapnutí.
Tyto západky těží z nízkoprofilové rukojeti, která se při nepoužívání složí. Jsou také vybaveny rychlým nastavením rukojeti pro větší pohodlí. Tato řada je k dispozici v několika variantách stylů, které mají řadu jedinečných vlastností. Otočné západky se sklopnou rukojetí lze použít v řadě vnitřních a venkovních aplikací, které mimo jiné zahrnují: elektrické panely, kryty strojů, železniční a stavební zařízení.
Mezi styly uvedené v této řadě patří kompresní zámky s 5mm kompresí, otočné rukojeti v celé řadě velikostí, které mají odpruženou, konstrukci umožňující zabouchnutí, s variantami, které lze ovládat pomocí tlačítka, i s celokovovými variantami. Součástí jsou také západky Swell, které optimalizují výkon v podmínkách vibrací, a tříbodové táhlové západky s integrovaným adaptérem pro vícebodové západky.
Funkce
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku