Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(184 Počet produktových řad)
Stavitelné nožičky s kovovou otočnou základnou jsou trvanlivým řešením pro montáž strojů nebo dopravníků. Tyto nožičky mají otočný kloub a závitový sloupek s přesnými a pevnými závity.
Vyrovnávací nožičky s pevnou kovovou základnou jsou hospodárným řešením pro menší zatížení. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.
Tyto pochromované nastavitelné nožičky jsou hospodárným řešením pro nenáročné použití na mírně nerovném povrchu jako jsou, kancelářské židle, regály, vitríny, skříně či malé stroje a zařízení. Tato řada je vyrobena černého polyethylenu (PE), s pochromovaným povrchem.
Závěsná oka jsou vykována z CrMo oceli s černěným povrchem, který zlepšuje odolnost vůči korozi. Při zatížení se mohou naklápět až o 180. Koeficient bezpečnosti: 6:1. Certifikované tepelné zpracování. Oka i těla jsou magneticky testována podle ASTM 1444. Montážní šrouby jsou součástí dodávky. Pro dosažení maximálních nosností se musí použít šrouby s vysokou pevností. Nikdy nepřekračujte maximální jmenovité zatížení.
Závěsná oka vykovaná z jednoho kusu legované oceli s minimální pevností v tahu 180 000 psi (1240 MPa). Černěný povrch zvyšuje odolnost vůči korozi. Oka mají stejné jmenovité zatížení od 0 do 90 od osy šroubu. Při zatížení je lze otáčet o 360 a naklápět o 180. Tato vázací oka pro vysokou zátěž odpovídají armádní specifikaci č. MIL-STD 209 a dále odpovídají normě ANSI/ASME B30.26. Minimální koeficient bezpečnosti: 5:1. Magneticky testováno podle ASTM 1444. Pro dosažení maximálních nosností se musí použít šrouby s vysokou pevností. Nikdy nepřekračujte maximální jmenovité zatížení.
Bezpečnostní závěsná oka mají stejné jmenovité zatížení od 0 do 90 od osy šroubu. Při zatížení je lze otáčet o 360 a naklápět o 180. Minimální koeficient bezpečnosti: 5:1. Provedení z legované oceli má minimální pevnost v tahu 180 000 psi (1240 MPa), je magneticky testováno podle ASTM 1444 a má černěný povrch, který zlepšuje odolnost vůči korozi. Provedení z nerezavějící oceli AISI 300 je 100% nedestruktivně testováno kapilární penetrační metodou dle MIL-STD-50032 a ASTM 1417: Čištěno a pasivováno dle ASTM A 967 a QQ-P-35 typ II. Pro dosažení maximálních nosností je nutné použít vysokopevnostní šrouby. Nikdy nepřekračujte maximální jmenovité zatížení.
Aretační závěsy jsou třecí panty, které lze polohovat a zaaretovat každých 30, tzn. není nutné použít plynové vzpěry nebo podpěry dvířek. Tření je nastaveno již při výrobě, nelze je dodatečně měnit. Jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku, mají atraktivní vzhled a různé povrchové úpravy. Výběr z několika úrovní přednastavení velikosti tření.
Boční panty s maximálním úhlem otevření 180. Typy 1 a 2 jsou odolné závěsy s robustní konstrukcí určené pro vyšší zatížení. Vysoká odolnost a úroveň zabezpečení, montáž pomocí speciálních šroubů, které jsou součástí dodávky. Typ 3 je úspornější varianta s nižším stupněm zabezpečení
Tento typ pantů umožňuje snadné vysazení dveří. Úhel otevření závěsu 180, provedení pro pravé i levé dveře.
Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.
Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.
Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.
Navařovací závěsy z oceli, hliníku a nerezavějící oceli s jednoduchou konstrukcí. Provedení z oceli je dodáváno s ocelovým nebo mosazným čepem a je vhodné pro široké spektrum využití. Všechny navařovací panty jsou vyráběny s maznicí a nebo bez maznice v mnoha různých rozměrech. Hliníkové provedení má podložky z nerezavějící oceli.
Navařovací závěsy z oceli, hliníku a nerezavějící oceli s jednoduchou konstrukcí. Provedení z oceli je dodáváno s ocelovým nebo mosazným čepem a je vhodné pro široké spektrum využití. Všechny navařovací panty jsou vyráběny s maznicí a nebo bez maznice v mnoha různých rozměrech. Hliníkové provedení má podložky z nerezavějící oceli.
Panty a závěsy, které lze vysadit, když je potřeba více místa pro přístup do kryůy strojů a zařízení nebo rozvaděčových skříní. Vícero provedení, rozměrů i materiálů.
Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.
Pružinové panty mají integrovaný pružinový mechanismus, který umožňuje automatické otevírání nebo zavírání dveří.
Pružinové závěsy mají středový čep osazený pružinou, která vrací pant vždy zpět do výchozí polohy. Pro dvířka a panely, které vyžadují mechanismus pro vrácení dvířek do původní otevřené nebo zavřené polohy. Provedení v různých materiálech a povrchových úpravách, různá provedení pružiny, a různé úrovně otvírací či zavírací síly.
Tyto kompenzační závěsy jsou vyráběny v provedeních s různou hodnotou odsazení.
Kovové rohové závěsy s max. úhlem otevření 180 jsou navrženy pro kryty strojů a zařízení. Jsou vyráběny z tlakově litého zinku s různými povrchovými úpravami. Jedná se o systém závěsů s vyjímatelným čepem.
Vystupující rohové závěsy jsou navrženy pro kryty strojů a elektrické rozvaděče. Jsou vyráběny v různých rozměrech a provedeních, s vnějším závitem a nebo s otvory pro šrouby.
Tato řada skrytých závěsů k přišroubování/navaření je vhodná do náročných podmínek. Rámová část přišroubována, dveřní namontována maticí k závitovému čepu přivařenému na dveře. Pro snadný přístup umožňuje čep vysazení dveří. Vhodné pro pro levé i pravé dveře.
Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.
Skryté panty, vhodné pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro kovové skříně a kryty strojů a zařízení. Různá provedení buď z pozinkované oceli nebo z nerezavějící oceli AISI 304.
Tyto třecí závěsy s pevně nastavenou hodnotou tření zaaretují pant v dané poloze, použití tohoto pantu tedy nahrazuje i plynové vzpěry nebo podpěry výklopných dvířek. Velikost tření je přednastavena na určitou hodnotu již ve výrobě a po celou dobu životnosti ji nelze upravovat; provedení z různých materiálů a s různou hodnotou tření.
Tyto dvouosé momentové panty jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou používány např. u otočných a polohovatelných monitorů. Přednastavená velikost natočení umožňuje hladké a kontrolované otáčení závěsu oběma směry.
Vysaditelné praporkové panty – šroubovací mají dvoudílné válcované ocelové tělo s kulatými koncovkami. Jsou ideální pro přišroubování na rám pro více průmyslových jednotek.
Ploché kovové vysaditelné panty umožňují jednoduché a rychlé vysazení dvířek a mají úhel otevření závěsu 180. Dvě varianty, pro pravé nebo levé dveře.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku