Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid Dokončovací prvky pro nábytek Krytky maskovací

 (21 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Ferule kulaté – kónické

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kónické pouzdrové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.

Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.

Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.

Materiál: PVC, polyamid (PA) Barva: bílá, černá, přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ferule kulaté – standardní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Standardní pouzdové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.

Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.

Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.

  • Materiál: PVC, LDPE, polyamid (PA)
  • Barva: bílá, černá, přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky do profilu – narážecí – s krytkou profilu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kluzáky s kloubovou základnou a narážecím ježkem se používají u nábytku a jiných produktů k zajištění mobility a stability. Zátka a kluzák jsou pro snadné použití dodávány jako jeden díl. Kluzáky mají koncovou krytku pro hladké zakončení profilu a kloub umožnující naklonění na nerovném povrchu. Tato řada obsahuje různá provedení základny pro různé využití.

  • Materiál: ocel, polyamid
  • Barva: přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky kulaté

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky se používají jako ochranné či ukončovací zátky nebo jako kluzáky. Stupňovitá konstrukce pro snadné vložení a spolehlivé uchycení.

Jsou ideální k ukončení profilů nebo jako kluzák pro střední až těžké zatížení. Tyto kluzáky slouží jako hladký a odolný podstavec pro nábytek, spotřebiče a další.

Chrání podlahy před poškrábáním, odřením a jiným poškozením způsobeným těžkými nebo ostrými předměty.

  • Materiál: PE, ABS, polyamid (PA), butyrát, LDPE, HDPE
  • Barva: šedá, černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky s narážecím ježkem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kluzáky s narážecím ježkem jsou pro snadné použití dodávány vcelku jako jeden díl. Kluzák se bezpečně nasadí na nohy nábytku a zajistí tak stabilní a bezpečné uchycení. Jsou vhodné k použití na různých površích včetně koberců, dlaždic a podlah z tvrdého dřeva. Předcházejí poškození podlah a snižují hluk a škrábance způsobené pohybem nábytku. Zatlačovací kluzáky jsou kulaté a jsou k dostání v různých materiálech a povrchových úpravách.

  • Materiál: ocel, polyamid
  • Barva: černá, přírodní, bílá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky teflonové – uchycené šroubem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Teflonové kluzáky se připevňují pomocí šroubu, díky němuž je dosaženo spolehlivého uchycení. Mají otvor pro šroub o průměru 4,5 mm, aby nedošlo k poškození kluzáku. Ocelová podložka má povrch z PTFE (teflonu) pro maximálně klouzavý pohyb.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Násady vycházkových holí – pryžové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pro nejčastější rozměry profilů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Spojky profilové – se závitem - víceúrovňové – pro duté obdélníkové profily

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zátky do trubek jsou k dispozici s různými funkcemi. Vkládají se do konců trubek; jsou ideální pro uchycení vyrovnávacích nožiček nebo koleček.

Tato řada horizontálních vložek je navržena pro vkládání do obdélníkových trubek a poskytuje čistý a úhledný vzhled aplikace.

Zákazníci si mohou vybrat ze čtyř možností, které umožňují různé konfigurace spojení. Mezi ně patří:

Typ 1 má 1 úroveň a 2 směry
Typ 2 má 1 úroveň, 2 směry a závit na vrcholu
Typ 3 má 1 úroveň, 2 směry a závit na základně
Typ 4 má 1 úroveň, 2 směry a 2 závity

  • Materiál: nylon
  • Barva: černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Spojky profilů

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Spojky profilů se používají ke spojení několika profilů. Jsou rychlonasazovací a mají závitovou vložku pro nastavitelné nožičky a či uchycení jiných komponentů.

Poskytují bezpečný a spolehlivý spoj, který pomáhá zajistit bezpečnost a životnost konstrukce nebo montovaného zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA)
  • Barva: černá, přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Spojky profilů - pro čtvercové jekly

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto spojky se používají ke spojení několika profilů se čtvercovým průřezem. Spojky se jednoduše zatlačí do profilů a spolehlivě drží i bez nutnosti použití dalšího spojovacího materiálu. K dostání jsou velikosti pro nejběžnější rozměry profilů i různá provedení spojek. Ideální řešení k sestavení rámu nebo jednoduché konstrukce.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vložky a kluzáky obdélníkové – závitové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše řada závitových vložek a kluzáků má různé varianty. Do otvoru na konci trubek a jeklů se vkládají vložky, které poskytují čistý a úhledný vzhled. Vložky také poskytují ochranu povrchu a zabraňují vniknutí nečistot a jiných kontaminantů.

Tyto vložky lze použít v celé řadě standardních nebo náročných aplikací, ale ideálně se používají s nastavitelnými nožičkami, naklápěcími kluzáky a kolečky.

K dispozici jsou celokovové vložky a plastové vložky s kovovou maticí. Kovový závit zajišťuje bezpečné usazení a umožňuje plynulé opakovatelné nastavení vložky. Plastové vložky se dodávají buďto jako jednodílný nebo dvoudílný výlisek. Dvoudílné výlisky do sebe úhledně zapadají, aby se spolehlivě vešly do trubek.

  • Materiály: vysokohustotní polyethylen (HDPE), polyamid (PA) a hliník.
  • Barvy: černá, šedá a přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky a kluzáky kulaté

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled. Mohou se používat také jako trubkové nohy, které chrání před odřením a poškozením, když produkt přijde do kontaktu s povrchem.

Tento sortiment je určený pro metrické závity a je navržen pro rychlou a snadnou montáž. Zátka má žebrovaný dřík pro pevnější úchop.

  • Materiál: polyethylen (PE) a nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Povrch: leštěný nebo erodovaný (s texturou)
  • Barvy: černá, šedá a bílá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky a kluzáky kulaté - s ocelovou základnou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky a kluzáky se základnou z oceli jsou ideální pro použití jako nožičky. Jsou k dostání v pevných nebo kloubových provedeních. Provedení s narážecím ježkem pro použití jako jeden díl.

  • Materiál: ocel
  • Barva: černá, přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky a kluzáky obdélníkové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Obdélníkové vložky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových trubek a jeklů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.

Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.

Náš široký sortiment je k dispozici v různých velikostech a barevných variantách.

  • Materiál: polyamid (PA), polyethylen (PE), nízkohustotní polyethylen (LDPE) a vysokohustotní polyethylen (HDPE)
  • Barvy: černá, modrá, hnědá, zelená, šedá, červená, stříbrná, bílá a žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky a kluzáky čtvercové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Čtvercové zátky a kluzáky jsou typem dokončovacího prvku používaného pro čtvercové profily. Jsou navrženy tak, aby pasovaly do různých profilů, a pomáhaly předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů. Zároveň chrání profily před vnějšími vlivy. Běžně mají rozšířené použití včetně nábytkářství, maloobchodního vybavení a průmyslového vybavení.

K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a pochromované čtvercové zátky.

  • Materiál: nízkohustotní polyethylen (LDPE), polyamid (PA), polyethylen (PE), ABS, butyrát, houževnatý polystyren (HIPS), ocel, termoplastická pryž (TPR)
  • Barva: bílá, černá, světle šedá, stříbrná, čirá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, tmavě šedá, šedá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky do trubek - kulaté

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky do trubek jsou vhodné jako ochranný, dekorativní a ukončovací prvek. Zatlačovací zátky jsou buď hladké nebo s žebrováním pro spolehlivé uchycení. Jsou k dostání v různých barvách a provedení z různých materiálů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky kulaté - se závitem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky se závitem jsou určeny na konce trubek. Jsou opatřeny závitem pro pevné uchycení dalších komponentů. Tyto zátky se závitem se používají pro široký sortiment nábytku a dalšího vybavení.

Běžně se používají ve výrobním, obalovém a stavebním průmyslu.

  • Materiál: polyamid (PA), ocel, polypropylen (PP), hliník, polyethylen (PE), nízkohustotní polyethylen (LDPE), vysokohustotní polyethylen (HDPE)
  • Barva: černá, přírodní, šedá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky se závitem - kulaté – kovové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté závitové zátky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Celokovové zátky se závitem jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Jsou ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky. Závity M8 nebo M10 s maticí z nízkouhlíkové oceli zajišťují pevné uchycení. Kovový závit umožňuje plynulé opakovatelné nastavení a dva díly výlisku do sebe i do trubek úhledně zapadají.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky čtvercové - se závitem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Čtvercové závitové profily se používají k ochraně před ostrou hranou profilu a mají atraktivní vzhled. Zatlačovací zátka je opatřena závitem, který umožňuje montáž nožiček nebo koleček. Profily tedy není potřeba zavařit a frézovat do nich závity, což může ušetřit čas i námahu.

Čtvercové zátky s kovovým závitem se dodávají v různých provedeních, např.: standardní, celokovové zátky se závitem, čtvercové zátky pro vysokou zátěž a horizontální zátky pro čtvercové profily.

  • Materiál: tlakově litý hliník, polyamid (PA), ocel, houževnatý polystyren (HIPS), vysokohustotní polyethylen (HDPE)
  • Barva: přírodní, černá, šedá, zinek

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky čtvercové – zkosené

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zkosené čtvercové zátky mají zkosenou základnu, takže jsou ideální k použití na koncích profilů nebo nerovných površích a na profilech v kontaktu se zkosenými povrchy. Lze je použít pro montovaný nábytek, jako jsou židle nebo nohy nábytku, nebo ve stavebnictví.

Tento sortiment zkosených čtvercových zátek je navržen pro snadné zasunutí a je vyroben z materiálu, který je odolný a má dlouhou životnost.

  • Materiál: polyethylen (PE), polyamid
  • Barva: černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)