Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

k našroubování zámky nábytkové Kluzáky

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kluzáky kloubové - s nastavitelným sklonem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kluzáky s nastavitelným sklonem vyrobené z černého polypropylenu (PP) s pozinkovaným kloubem i závitem. Tyto kloubové kluzáky se hodí do šikmých instalací a mohou být výškově seřízeny pro použití na nerovném povrchu.

Vhodné k použití se závitovými zátkami.

  • Velikosti závitů: M6, M8 a M10.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky uchycené šroubem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylenu), montují se přišroubováním a jejich konstrukce obsahuje ocelovou podložku. Tyto Montáž šroubovacích kluzáků zabrání židlím a dalším výrobkům s nohami z profilů v poškrábání podlahy.

  • Otvor pro šroub o průměru 4,5 mm
  • Provedení bez závitu nebo se závitem uprostřed
  • Barvy: přírodní a černá.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)