Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Kov k našroubování Kluzáky

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Glides - Adjustable Tilt

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Adjustable Tilt Glides made from black Polypropylene (PP) that feature a bright zinc-plated steel tilt ball and stud. These tilting glides are ideal for angled application, and they can be adjusted for use on uneven floor surfaces.

Suitable for use with Threaded Inserts.

  • Thread Sizes include; M6, M8 and M10.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Screw On Glides

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Made from Polytetrafluoroethylene (PTFE) these Screw On Glides are screw mounted and come with a Steel washer. These Glider Screw Fixings stop chairs and other product with tubular fixings from sliding around on smooth surfaces.

  • 4.5mm diamter screw hole
  • Non threaded and threaded centre options
  • Colours: Natural and Black.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)