Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

bužírky teplem smrštitelné pásky zančící - výstražné Bužírky - teplem smrštitelné

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Bužírky - teplem smrštitelné - 2:1 - čiré

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sortiment univerzálních teplem smrštitelných bužírek nabízí různé možnosti využití, provedení a barev. Nízká teplota smrštění, výborná ohebnost a mechanická pevnost předurčují tento produkt pro široké využití v telekomunikacích, elektronice a u speciálních vozidel. Průhledné provedení není samozhášecí. Tento výrobek se přizpůsobí podkladům rovnoměrněji a s menším délkovým rozptylem než většina bužírek z PVC. Lesklý povrch pro atraktivní vzhled. Použití u automobilů, elektronických zařízení a spotřebního zboží

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Bužírky - teplem smrštitelné - 3:1 - s lepidlem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Teplem smrštitelné bužírky s lepidlem se používají k ochraně a izolaci například kabelových svazků a spojů. Bužírky jsou dostupné v různých barvách pro snadnou identifikaci označených prvků a vyhovují směrnici RoHS. Vyhovuje směrnici HS. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Bužírky – teplem smrštitelné - 3:1 – bez lepidla

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sortiment univerzálních teplem smrštitelných bužírek nabízí různé možnosti využití, provedení a barev. Verze bužírky 3:1 bez lepidla je velmi pružná a díky svým výborným elektroizolačním vlastnostem a odolnosti se často používá na ochranu kabelových prvků, koncovek a spojů. Také ji lze použít pro svázání vodičů do velmi pružných svazků, které nejsou silně namáhány. Bužírku lze využít i pro barevnou identifikaci vodičů, kabelů, svorek a dalších prvků

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Bužírky – teplem smrštitelné v poměru 2:1 – žlutozelené

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sortiment univerzálních teplem smrštitelných bužírek nabízí různé možnosti využití, provedení a barev. Speciálně navržená směs zajišťuje ohnivzdornost bužírek ve třídě UL224. Neobsahuje látky škodlivé pro životní prostředí, jako jsou PBBO, PBB a PBBE. Při hoření bužírky nedochází k uvolňování dioxinů. Nízká teplota smrštění, výborná ohebnost a mechanická pevnost předurčují tento produkt pro široké využití v telekomunikacích, elektronice a u speciálních vozidel. Žlutozelená verze bužírky silně zpomaluje hoření, má vysokou odolnost vůči UV záření a vykazuje výborné mechanické, chemické a elektrické vlastnosti

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)