Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Odolnost vůči vysokým teplotám 260°C

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

High Temperature Castors

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

High Temperature Castors are ideal for equipment like bakery oven wheels, as well as in applications where high heats are expected - such as; industrial oven equipment and autoclaves. Plus other applications in need of high temperature resistance. Our range features Bolt Hole, Fixed Plate and Swivel Plate castors. These come in a choice of material and colour options, including Thermoplastic, Stainless Steel and Rubber. Different load capacity and sizes are available.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)