Zatlačovací zátky jsou praktickým řešením k zaslepení různých otvorů během výrobních procesů nebo přepravy a lze je použít jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Náš sortiment zahrnuje různá provedení, která lze také použít k ochraně proti průniku nečistot.
Mají jednoduchou montáž i demontáž zatlačením. Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.
Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá, přírodní Produktová řada: , SR1011
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Tvar hlavy | h | Barva | H | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2692 Kč - 3,8742 Kč | 1200 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
přírodní
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 2,93 Kč - 5,618 Kč | 24463 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
| 2,1177 Kč - 2,353 Kč | 53159 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
2
|
||
| 7,7846 Kč - 14,2192 Kč | 1530 Skladem |
1.85 in
47.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
přírodní
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
2
|
||
| 10,1976 Kč - 16,5604 Kč | 63 Skladem |
2.244 in
57.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
přírodní
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
3
|
||
| 8,1725 Kč - 14,9374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.988 in
50.5 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
přírodní
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
3
|
||
| 2,0043 Kč - 2,227 Kč | 99000 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
přírodní
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
2
|
||
| 3,2316 Kč - 6,707 Kč | 6488 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
přírodní
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 2,0043 Kč - 2,227 Kč | 41000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2
|
||
| 2,5997 Kč - 2,5997 Kč | 9900 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
7
|
||
| 2,5997 Kč - 2,5997 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
vypouklé
|
0.295 in
7.5 mm
|
černá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 2,5997 Kč - 3,6338 Kč | 64000 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
přírodní
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
3
|
||
| 2,93 Kč - 5,618 Kč | 4200 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1
|
||
| 3,5188 Kč - 6,7859 Kč | 1200 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| 62,2486 Kč - 62,2486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.909 in
99.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
přírodní
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
1
|
||
| 3,9498 Kč - 5,4866 Kč | 67000 Skladem |
0.992 in
25.2 mm
|
vypouklé
|
0.354 in
9.0 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| 2,5997 Kč - 2,5997 Kč | 43000 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
vypouklé
|
0.197 in
5.0 mm
|
bílá
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
7
|
||
| 7,1814 Kč - 13,8085 Kč | 3700 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
přírodní
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 10,7434 Kč - 10,7434 Kč | 2970 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
2
|
||
| 2,3239 Kč - 2,582 Kč | 141047 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
přírodní
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2