Menu Vyhledávání

Zátky ventilační

Skladem

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Spolehlivé řešení pro utěsnění otvorů a regulaci proudění vzduchu.Jsou navrženy s integrovanými odvětrávacími prvky, což umožňuje řízené větrání při zachování spolehlivého těsnění. Materiál: ocel nerezavějící, polyamid Barva: přírodní, bílá, černá, šedá, mosaz Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva H L d Typ Koupit
933,097 Kč - 1 036,7744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M20 x 1.5
šedá
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
488,793 Kč - 543,1034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M16 x 1.5
šedá
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
9,1476 Kč - 20,1637 Kč 3550 Skladem
30.0 mm
šedá
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
3
14,1955 Kč - 31,2915 Kč 1350 Skladem
50.0 mm
bílá
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
3
35,0426 Kč - 76,932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
černá
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
3
251,814 Kč - 293,7694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
M20
šedá
21.6 mm
10.0 mm
3
35,0426 Kč - 76,932 Kč 100 Skladem
80.0 mm
bílá
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
3
100,9422 Kč - 115,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M20
šedá
21.6 mm
10.0 mm
3
549,2117 Kč - 800,9446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M12
šedá
13.8 mm
6.0 mm
3
861,3258 Kč - 861,3258 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
M20
mosaz
13.0 mm
6.0 mm
4
338,2025 Kč - 450,9501 Kč 25 Skladem
17.0 mm
M12
mosaz
13.0 mm
6.0 mm
4
14,1955 Kč - 31,2915 Kč 50 Skladem
50.0 mm
šedá
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
3
480,5721 Kč - 640,7583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M40
černá
35.6 mm
18.0 mm
3
1 153,9715 Kč - 1 538,6243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
M40
mosaz
18.0 mm
8.0 mm
4
475,5774 Kč - 739,7871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M40
šedá
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
58,7566 Kč - 91,3992 Kč 98 Skladem
24.0 mm
M12 x 1.5
černá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
77,2812 Kč - 120,2154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
95,1108 Kč - 147,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M16 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
112,9478 Kč - 175,6964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
šedá
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
54,5597 Kč - 84,8707 Kč 726 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
černá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
  • z/ze 5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 6.0 mm polyamid šedá

10646809

Cenové rozmezí
1 036,7744 Kč - 933,097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm polyamid šedá

10646793

Cenové rozmezí
543,1034 Kč - 488,793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid šedá

10124888

Cenové rozmezí
20,1637 Kč - 9,1476 Kč

Skladové zásoby
3550 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid bílá

10124925

Cenové rozmezí
31,2915 Kč - 14,1955 Kč

Skladové zásoby
1350 Skladem
Parametry
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid černá

10124963

Cenové rozmezí
76,932 Kč - 35,0426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační IP68 0,6 bar M20 10.0 mm polyamid šedá

10207123

Cenové rozmezí
293,7694 Kč - 251,814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid bílá

10124956

Cenové rozmezí
76,932 Kč - 35,0426 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační IP68 0,6 bar M20 10.0 mm polyamid šedá

10207116

Cenové rozmezí
115,3605 Kč - 100,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační IP68 0,6 bar M12 6.0 mm polyamid šedá

10207154

Cenové rozmezí
800,9446 Kč - 549,2117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační IP68 0,6 bar M20 6.0 mm ocel nerezavějící mosaz

10207178

Cenové rozmezí
861,3258 Kč - 861,3258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Zátky ventilační IP68 0,6 bar M12 6.0 mm ocel nerezavějící mosaz

10207161

Cenové rozmezí
450,9501 Kč - 338,2025 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid šedá

10124918

Cenové rozmezí
31,2915 Kč - 14,1955 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační IP68 0,6 bar M40 18.0 mm polyamid černá

10207147

Cenové rozmezí
640,7583 Kč - 480,5721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M40
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační IP68 0,6 bar M40 8.0 mm ocel nerezavějící mosaz

10207185

Cenové rozmezí
1 538,6243 Kč - 1 153,9715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M40
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm polyamid 6 šedá

10236826

Cenové rozmezí
739,7871 Kč - 475,5774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M40
Zátky ventilační 450 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236864

Cenové rozmezí
91,3992 Kč - 58,7566 Kč

Skladové zásoby
98 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm polyamid 6 šedá

10236901

Cenové rozmezí
120,2154 Kč - 77,2812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236949

Cenové rozmezí
147,9502 Kč - 95,1108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236574

Cenové rozmezí
175,6964 Kč - 112,9478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236659

Cenové rozmezí
84,8707 Kč - 54,5597 Kč

Skladové zásoby
726 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5