Menu Vyhledávání

Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 6.0 mm polyamid šedá

Nové objednací číslo:

10646809

Staré objednací číslo:

34002802E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 1 067,8776 Kč
500 + 961,09 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

106 787,76 Kč

100 x 1 067,8776 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 20.0 mm
D 17.0 mm
H 17.0 mm
L 6.0 mm
Velikost závitu M20 x 1.5
Materiál polyamid
Barva šedá
Typ 3
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás