Menu Vyhledávání

Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid 6.6 přírodní

Tato ventilační zátka z přírodního polyamidu se bezpečně uchytí do otvoru v tlustém plechu. Ventilační otvory na povrchu zátky umožňují odvod tepla a vyrovnání tlaku.
Nové objednací číslo:

10408100

Staré objednací číslo:

62VP100BM11

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 2,8507 Kč
2500 - 9999 2,5656 Kč
10000 + 2,309 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 425,35 Kč

500 x 2,8507 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 25.4 mm
D 30.1 mm
H 11.5 mm
L 25.4 mm
Materiál polyamid 6.6
Barva přírodní
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás