Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Spolehlivé řešení pro utěsnění otvorů a regulaci proudění vzduchu.Jsou navrženy s integrovanými odvětrávacími prvky, což umožňuje řízené větrání při zachování spolehlivého těsnění. Materiál: ocel nerezavějící, polyamid Barva: přírodní, bílá, černá, šedá, mosaz Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | H | L | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933,097 Kč - 1 036,7744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
přírodní
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| 488,793 Kč - 543,1034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M16
|
přírodní
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 9,1476 Kč - 20,1637 Kč | 3550 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|
šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 14,1955 Kč - 31,2915 Kč | 1350 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 35,0426 Kč - 76,932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
|
černá
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 251,814 Kč - 293,7694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
M20
|
šedá
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 35,0426 Kč - 76,932 Kč | 100 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
|
bílá
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 100,9422 Kč - 115,3605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
šedá
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 549,2117 Kč - 800,9446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
šedá
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
||
| 861,3258 Kč - 861,3258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
mosaz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4
|
||
| 338,2025 Kč - 450,9501 Kč | 25 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
mosaz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4
|
||
| 14,1955 Kč - 31,2915 Kč | 50 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
|
šedá
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 480,5721 Kč - 640,7583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
černá
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 1 153,9715 Kč - 1 538,6243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
M40
|
mosaz
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4
|
||
| 475,5774 Kč - 739,7871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
šedá
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
| 58,7566 Kč - 91,3992 Kč | 98 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
černá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 77,2812 Kč - 120,2154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 95,1108 Kč - 147,9502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 112,9478 Kč - 175,6964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 54,5597 Kč - 84,8707 Kč | 726 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
černá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi