Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Spolehlivé řešení pro utěsnění otvorů a regulaci proudění vzduchu.Jsou navrženy s integrovanými odvětrávacími prvky, což umožňuje řízené větrání při zachování spolehlivého těsnění. Materiál: polyamid, polyamid 6.6, polyamid 6, ocel nerezavějící Barva: šedá, přírodní, bílá, černá, mosaz Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | H | L | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961,09 Kč - 1 067,8776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
šedá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| 2,309 Kč - 2,8507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.185 in
30.1 mm
|
|
přírodní
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 2,464 Kč - 3,0421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.205 in
30.6 mm
|
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 503,4567 Kč - 559,3965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 x 1.5
|
šedá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 9,4221 Kč - 20,7686 Kč | 10200 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 36,0938 Kč - 79,24 Kč | 2575 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
|
šedá
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 118,8213 Kč - 138,6366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
černá
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 14,6214 Kč - 32,2303 Kč | 450 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
|
šedá
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 36,0938 Kč - 79,24 Kč | 2350 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
|
bílá
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 103,9705 Kč - 118,8213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
šedá
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 380,8454 Kč - 592,4259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 9,4221 Kč - 20,7686 Kč | 13200 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|
šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 14,6214 Kč - 32,2303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 494,9893 Kč - 659,9811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
černá
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 565,6881 Kč - 824,9729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
šedá
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
||
| 73,4768 Kč - 114,2971 Kč | 96 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
černá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 1 188,5907 Kč - 1 584,783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
M40
|
mosaz
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4
|
||
| 74,1176 Kč - 115,2941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
|
šedá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 73,4768 Kč - 114,2971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 79,5996 Kč - 123,8219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1