Menu Vyhledávání

Zátky ventilační

Skladem

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Spolehlivé řešení pro utěsnění otvorů a regulaci proudění vzduchu.Jsou navrženy s integrovanými odvětrávacími prvky, což umožňuje řízené větrání při zachování spolehlivého těsnění. Materiál: ocel nerezavějící, polyamid Barva: přírodní, bílá, černá, šedá, mosaz Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva H L d Typ Koupit
195,1423 Kč - 273,1992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12
černá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
861,3258 Kč - 861,3258 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
M20
mosaz
13.0 mm
6.0 mm
4
195,1423 Kč - 273,1992 Kč 480 Skladem
17.0 mm
M12
černá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
112,9478 Kč - 175,6964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20
černá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
10207130 220,3237 Kč - 272,7984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
M40
šedá
35.6 mm
18.0 mm
3
67,1504 Kč - 104,4562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M16
šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
71,3367 Kč - 110,9681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M12
šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
66,2412 Kč - 103,0419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12
šedá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
92,7356 Kč - 144,2554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
šedá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
986,8106 Kč - 1 535,0385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M20
přírodní
13.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
369,7528 Kč - 575,1708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.3 mm
M4
přírodní
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
92,7288 Kč - 144,2448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
černá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
35,0426 Kč - 76,932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
bílá
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
14,1955 Kč - 31,2915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
šedá
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
200,8691 Kč - 281,2168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M12
šedá
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
112,9478 Kč - 175,6964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20
šedá
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
200,5577 Kč - 280,7808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12
šedá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
9,3427 Kč - 9,3427 Kč 7600 Skladem
30.5 mm
černá
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
195,1423 Kč - 273,1992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12
šedá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
112,9478 Kč - 175,6964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20
šedá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
  • z/ze 5
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M12 6.0 mm polyamid černá

10237021

Cenové rozmezí
273,1992 Kč - 195,1423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační IP68 0,6 bar M20 6.0 mm ocel nerezavějící mosaz

10207178

Cenové rozmezí
861,3258 Kč - 861,3258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm polyamid černá

10236840

Cenové rozmezí
273,1992 Kč - 195,1423 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační 1350 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm polyamid černá

10236888

Cenové rozmezí
175,6964 Kč - 112,9478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
Zátky ventilační IP68 0,6 bar M40 18.0 mm polyamid šedá

10207130

Cenové rozmezí
272,7984 Kč - 220,3237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M40
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) M16 10.0 mm polyamid šedá

10237007

Cenové rozmezí
104,4562 Kč - 67,1504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
Zátky ventilační 450 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm polyamid šedá

10236727

Cenové rozmezí
110,9681 Kč - 71,3367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M12 6.0 mm polyamid šedá

10236963

Cenové rozmezí
103,0419 Kč - 66,2412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) 7.5 mm polyamid šedá

10236925

Cenové rozmezí
144,2554 Kč - 92,7356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační IP68 0,6 bar M20 6.0 mm polyamid přírodní

10237120

Cenové rozmezí
1 535,0385 Kč - 986,8106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M4 3.1 mm ocel nerezavějící přírodní

10237083

Cenové rozmezí
575,1708 Kč - 369,7528 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) 7.5 mm polyamid černá

10237045

Cenové rozmezí
144,2448 Kč - 92,7288 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid bílá

10124956

Cenové rozmezí
76,932 Kč - 35,0426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid šedá

10124918

Cenové rozmezí
31,2915 Kč - 14,1955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm polyamid šedá

10236611

Cenové rozmezí
281,2168 Kč - 200,8691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm polyamid šedá

10236574

Cenové rozmezí
175,6964 Kč - 112,9478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M20
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm polyamid šedá

10236536

Cenové rozmezí
280,7808 Kč - 200,5577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid černá

10074190

Cenové rozmezí
9,3427 Kč - 9,3427 Kč

Skladové zásoby
7600 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm polyamid šedá

10236970

Cenové rozmezí
273,1992 Kč - 195,1423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm polyamid šedá

10237014

Cenové rozmezí
175,6964 Kč - 112,9478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20