Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Spolehlivé řešení pro utěsnění otvorů a regulaci proudění vzduchu.Jsou navrženy s integrovanými odvětrávacími prvky, což umožňuje řízené větrání při zachování spolehlivého těsnění. Materiál: ocel nerezavějící, polyamid Barva: přírodní, bílá, černá, šedá, mosaz Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | H | L | d | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,5241 Kč - 21,0004 Kč | 650 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|
bílá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
14,1119 Kč - 31,1241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
115,3605 Kč - 134,5986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
šedá
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
95,1108 Kč - 147,9502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
112,9478 Kč - 175,6964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
112,9478 Kč - 175,6964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
92,7288 Kč - 144,2448 Kč | 99 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
|
černá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
54,5597 Kč - 84,8707 Kč | 50 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
77,2812 Kč - 120,2154 Kč | 1000 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
černá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
200,8691 Kč - 281,2168 Kč | 299 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
480,5721 Kč - 640,7583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
černá
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
1 153,9715 Kč - 1 538,6243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
M40
|
mosaz
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4
|
||
9,1476 Kč - 20,1637 Kč | 1850 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
35,0426 Kč - 76,932 Kč | 350 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
|
šedá
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
115,3605 Kč - 134,5986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
černá
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
95,1108 Kč - 147,9502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
65,4701 Kč - 101,8425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
|
šedá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
92,7356 Kč - 144,2554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
|
šedá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
195,1423 Kč - 273,1992 Kč | 49 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
černá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
95,1108 Kč - 147,9502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
černá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2