Menu Vyhledávání

Zátky ventilační

Skladem

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Spolehlivé řešení pro utěsnění otvorů a regulaci proudění vzduchu.Jsou navrženy s integrovanými odvětrávacími prvky, což umožňuje řízené větrání při zachování spolehlivého těsnění. Materiál: ocel nerezavějící, polyamid Barva: přírodní, bílá, černá, šedá, mosaz Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva H L d Typ Koupit
206,4469 Kč - 289,0256 Kč 100 Skladem
24.0 mm
M12
šedá
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
369,7528 Kč - 575,1708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12
přírodní
11.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
71,3367 Kč - 110,9681 Kč 96 Skladem
24.0 mm
M12
černá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
195,1423 Kč - 273,1992 Kč 199 Skladem
17.0 mm
M12
šedá
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
9,1476 Kč - 20,1637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
šedá
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
14,1955 Kč - 31,2915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
bílá
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
35,0426 Kč - 76,932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
černá
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
251,814 Kč - 293,7694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
M20
šedá
21.6 mm
10.0 mm
3
58,7566 Kč - 91,3992 Kč 500 Skladem
24.0 mm
M12
černá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
71,9588 Kč - 111,936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
šedá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
475,5754 Kč - 739,784 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M40
šedá
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
195,1423 Kč - 273,1992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12
šedá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
112,9478 Kč - 175,6964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20
šedá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
112,9478 Kč - 175,6964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20
černá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
54,5597 Kč - 84,8707 Kč 726 Skladem
17.0 mm
M12
černá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
215,2333 Kč - 301,3266 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M16
šedá
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
92,7356 Kč - 144,2554 Kč 98 Skladem
17.0 mm
černá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
947,0102 Kč - 1 325,8143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M40
černá
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
200,8691 Kč - 281,2168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M12
šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
100,9422 Kč - 115,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M20
šedá
21.6 mm
10.0 mm
3
  • z/ze 5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm polyamid šedá

10236550

Cenové rozmezí
289,0256 Kč - 206,4469 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 1.5 mm polyamid přírodní

10237090

Cenové rozmezí
575,1708 Kč - 369,7528 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm polyamid černá

10237052

Cenové rozmezí
110,9681 Kč - 71,3367 Kč

Skladové zásoby
96 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm polyamid šedá

10236598

Cenové rozmezí
273,1992 Kč - 195,1423 Kč

Skladové zásoby
199 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid šedá

10124888

Cenové rozmezí
20,1637 Kč - 9,1476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid bílá

10124925

Cenové rozmezí
31,2915 Kč - 14,1955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid černá

10124963

Cenové rozmezí
76,932 Kč - 35,0426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační IP68 0,6 bar M20 10.0 mm polyamid šedá

10207123

Cenové rozmezí
293,7694 Kč - 251,814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm polyamid černá

10236673

Cenové rozmezí
91,3992 Kč - 58,7566 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační 450 l/h (70 mbar) 7.5 mm polyamid šedá

10236710

Cenové rozmezí
111,936 Kč - 71,9588 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M40 18.0 mm polyamid šedá

10236758

Cenové rozmezí
739,784 Kč - 475,5754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M40
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm polyamid šedá

10236772

Cenové rozmezí
273,1992 Kč - 195,1423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační 1350 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm polyamid šedá

10236819

Cenové rozmezí
175,6964 Kč - 112,9478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm polyamid černá

10236697

Cenové rozmezí
175,6964 Kč - 112,9478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm polyamid černá

10236659

Cenové rozmezí
84,8707 Kč - 54,5597 Kč

Skladové zásoby
726 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační 450 l/h (70 mbar) M16 10.0 mm polyamid šedá

10236734

Cenové rozmezí
301,3266 Kč - 215,2333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
Zátky ventilační 450 l/h (70 mbar) 7.5 mm polyamid černá

10236857

Cenové rozmezí
144,2554 Kč - 92,7356 Kč

Skladové zásoby
98 Skladem
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M40 18.0 mm polyamid černá

10236895

Cenové rozmezí
1 325,8143 Kč - 947,0102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M40
Zátky ventilační 750 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm polyamid šedá

10236932

Cenové rozmezí
281,2168 Kč - 200,8691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Zátky ventilační IP68 0,6 bar M20 10.0 mm polyamid šedá

10207116

Cenové rozmezí
115,3605 Kč - 100,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Materiál
    polyamid