Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Produktová řada: SR1126
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | SW1 | Velikost závitu | Barva | h | H | SW2 | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3607 Kč - 11,7971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.89 in
48.0 mm
|
M45
|
žlutá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrický
|
||
| 4,5041 Kč - 5,2152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M28
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Metrický
|
||
| 3,9742 Kč - 3,9742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-18 in
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 5,1594 Kč - 5,9264 Kč | 83 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16-12 in
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
UNF
|
||
| 2,6494 Kč - 3,012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M20
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Metrický
|
||
| 4,0996 Kč - 4,7132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
M26
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Metrický
|
||
| 8,0878 Kč - 9,1894 Kč | 600 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
M36
|
žlutá
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrický
|
||
| 2,0777 Kč - 2,3705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrický
|
||
| 3,012 Kč - 3,4163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
žlutá
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF
|
||
| 1,8685 Kč - 2,1195 Kč | 3500 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
žlutá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrický
|
||
| 2,2589 Kč - 2,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M14
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrický
|
||
| 2,0359 Kč - 2,3147 Kč | 600 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
žlutá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrický
|
||
| 12,9405 Kč - 14,7114 Kč | 800 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8-12 in
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,0448 Kč - 3,0448 Kč | 8000 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-20 in
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
||
| 5,8961 Kč - 6,6516 Kč | 2750 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4-14 in
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
BSP