Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - těsnicí

Skladem

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • The cap is fitted with an internal neoprene rubber sealing disk to limit fluid leakage, plus it reduces potential shearing.
  • It is easy to install and remove by hand, but its hex head allows the plug to be applied or removed with a spanner or socket at low torque.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Produktová řada: SR1126

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost SW1 Velikost závitu Barva h H SW2 Norma závitu Koupit
2,2589 Kč - 2,5658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
1/2-20 in
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF
8,0878 Kč - 9,1894 Kč 600 Skladem
39.0 mm
M36
žlutá
14.0 mm
16.0 mm
42.8 mm
Metrický
7,8089 Kč - 27,2723 Kč 150 Skladem
38.0 mm
1-3/8-12 in
žlutá
16.5 mm
18.5 mm
41.7 mm
UNF
3,3745 Kč - 3,8486 Kč 2500 Skladem
26.0 mm
M24
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
28.5 mm
Metrický
5,1594 Kč - 5,9264 Kč 5500 Skladem
32.0 mm
M30
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
Metrický
9,8866 Kč - 11,2532 Kč 230 Skladem
45.0 mm
M42
žlutá
16.0 mm
18.5 mm
49.4 mm
Metrický
1,9893 Kč - 2,1475 Kč 260 Skladem
8.0 mm
1/4-28 in
žlutá
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF
4,0857 Kč - 4,7132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
#1-14 in
žlutá
15.5 mm
17.5 mm
29.6 mm
UNF
3,6813 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
7/8-14 in
žlutá
15.5 mm
17.5 mm
26.3 mm
UNF
6,289 Kč - 7,1395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
1-5/16-12 in
žlutá
16.5 mm
18.5 mm
39.5 mm
UNF
3,3327 Kč - 3,8904 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M22
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
26.3 mm
Metrický
2,6494 Kč - 3,012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
M20
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
24.1 mm
Metrický
4,0996 Kč - 4,7132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
M26
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
30.7 mm
Metrický
4,5041 Kč - 5,2152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
M28
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
32.9 mm
Metrický
8,52 Kč - 9,6635 Kč 1070 Skladem
39.0 mm
M36
žlutá
16.0 mm
18.0 mm
42.8 mm
Metrický
1,8685 Kč - 2,1195 Kč 3500 Skladem
10.0 mm
M8
žlutá
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Metrický
2,2589 Kč - 2,5658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M14
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Metrický
27,652 Kč - 31,2775 Kč 7889 Skladem
80.0 mm
2-1/2-11 in
žlutá
17.0 mm
19.5 mm
87.7 mm
BSP
14,1119 Kč - 14,1119 Kč 5750 Skladem
45.0 mm
1-1/4-11 in
žlutá
17.0 mm
19.0 mm
49.4 mm
BSP
2,4263 Kč - 2,761 Kč 3786 Skladem
15.0 mm
1/4-19 in
žlutá
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
BSP
  • z/ze 3
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263044

Cenové rozmezí
2,5658 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262955

Cenové rozmezí
9,1894 Kč - 8,0878 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263150

Cenové rozmezí
27,2723 Kč - 7,8089 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • SW1
    38.0 mm
  • SW2
    41.7 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262894

Cenové rozmezí
3,8486 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • SW1
    26.0 mm
  • SW2
    28.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262931

Cenové rozmezí
5,9264 Kč - 5,1594 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262979

Cenové rozmezí
11,2532 Kč - 9,8866 Kč

Skladové zásoby
230 Skladem
Parametry
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263013

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 1,9893 Kč

Skladové zásoby
260 Skladem
Parametry
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263112

Cenové rozmezí
4,7132 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263105

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263143

Cenové rozmezí
7,1395 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262887

Cenové rozmezí
3,8904 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262870

Cenové rozmezí
3,012 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    22.0 mm
  • SW2
    24.1 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262917

Cenové rozmezí
4,7132 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262924

Cenové rozmezí
5,2152 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262962

Cenové rozmezí
9,6635 Kč - 8,52 Kč

Skladové zásoby
1070 Skladem
Parametry
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262801

Cenové rozmezí
2,1195 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Krytky se závitem a těsněním závity metrické polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10262849

Cenové rozmezí
2,5658 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity BSP polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263310

Cenové rozmezí
31,2775 Kč - 27,652 Kč

Skladové zásoby
7889 Skladem
Parametry
  • SW1
    80.0 mm
  • SW2
    87.7 mm
  • D
    90.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity BSP polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263273

Cenové rozmezí
14,1119 Kč - 14,1119 Kč

Skladové zásoby
5750 Skladem
Parametry
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Krytky se závitem a těsněním Závity BSP polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10263211

Cenové rozmezí
2,761 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
3786 Skladem
Parametry
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm