Menu Vyhledávání

Krytky se závitem a těsněním Závity BSP polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

This BSP threaded sealing cap protects a 3/4 x 14 thread. It includes an internal neoprene rubber seal to limit fluid leaks and entry of particles. The HDPE material of the cap reduces the potential for shearing. Hand tightening is recommended but the cap can be applied or removed by wrench or socket at a low torque.
Nové objednací číslo:

10337141

Staré objednací číslo:

1258286

2750 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1749 6,6516 Kč
1750 + 5,8961 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 662,90 Kč

250 x 6,6516 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW1 28.0 mm
SW2 30.7 mm
D 32.0 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Norma závitu BSP
Velikost závitu 3/4-14 in
Barva žlutá
Materiál (podrobně) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Produkt 1258286 nahrazuje:

Krytky se závitem a těsněním Závity BSP 3/4 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá
Nové objednací číslo: 10417904
Staré objednací číslo: 467079

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás