Zátky se závitem a závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.
Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném zasouvání a vysouvání šroubu. Po upevnění nabízí zátka bezpečný spoj, který se nepohne.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Zátky se závitem jsou dostupné v metrických jednotkách nebo jako kombinace obou měrných soustav.
Zátky se závitem a závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.
Materiál: ocel uhlíková, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Int. thread type d1 | l1 | Typ vložky | E x t d2 tol 2A | Materiál | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814,2881 Kč - 1 252,6028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.68
|
pro vysokou zátěž
|
7/8" - 14
|
ocel uhlíková
|
7/8"-14
|
1/2" - 13
|
||
| 47,1772 Kč - 78,4682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.50
|
Tenkostěnné
|
1/2"-13
|
ocel uhlíková
|
1/2"-13
|
3/8"-16
|
||
| 73,1728 Kč - 121,7942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.62
|
pro vysokou zátěž
|
3/4"-16
|
ocel uhlíková
|
3/4"-16
|
1/2"-13
|
||
| 37,7899 Kč - 63,0634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.31
|
pro vysokou zátěž
|
3/8"-16
|
ocel uhlíková
|
3/8"-16
|
10-24
|
||
| 89,7811 Kč - 149,4747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.43
|
Tenkostěnné
|
7/16"-14
|
ocel uhlíková
|
7/16"-14
|
5/16"-24