Zátky se závitem a závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.
Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném zasouvání a vysouvání šroubu. Po upevnění nabízí zátka bezpečný spoj, který se nepohne.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Zátky se závitem jsou dostupné v metrických jednotkách nebo jako kombinace obou měrných soustav.
Zátky se závitem a závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.
Materiál: ocel uhlíková, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Int. thread type d1 | l1 | Typ vložky | E x t d2 tol 2A | Materiál | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919,7147 Kč - 1 414,8346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
1.25
|
pro vysokou zátěž
|
1-1/4"-12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1-1/4"-12
|
7/8"-14
|
||
| 916,1042 Kč - 1 409,2985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.43
|
pro vysokou zátěž
|
9/16" - 12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
9/16"-12
|
5/16" - 24
|
||
| 185,5797 Kč - 309,2995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.62
|
pro vysokou zátěž
|
3/4"-16
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3/4"-16
|
1/2"-13
|
||
| 376,9362 Kč - 579,8463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
1.12
|
pro vysokou zátěž
|
1-1/8"-12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1-1/8"-12
|
3/4"-10
|
||
| 524,2446 Kč - 806,345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.43
|
pro vysokou zátěž
|
9/16" - 12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
9/16"-12
|
5/16" - 18
|
||
| 71,2472 Kč - 118,9058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.37
|
pro vysokou zátěž
|
7/16"-14
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7/16"-14
|
1/4"-28
|
||
| 66,6739 Kč - 110,9627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.31
|
pro vysokou zátěž
|
3/8"-16
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3/8"-16
|
10-32
|
||
| 235,4046 Kč - 392,341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.81
|
pro vysokou zátěž
|
3/4"-16
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3/4"-16
|
9/16"-18
|
||
| 69,803 Kč - 116,4988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.31
|
Tenkostěnné
|
5/16"-18
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5/16"-18
|
10-24
|
||
| 72,4507 Kč - 120,5907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.37
|
Tenkostěnné
|
3/8"-16
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3/8"-16
|
1/4"-28
|
||
| 478,0302 Kč - 735,5792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.31
|
pro vysokou zátěž
|
5/16" - 18
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5/16"-18
|
6-32
|
||
| 118,4244 Kč - 197,374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.43
|
Tenkostěnné
|
7/16"-14
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7/16"-14
|
5/16"-24
|
||
| 88,3369 Kč - 147,3084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.43
|
pro vysokou zátěž
|
1/2"-13
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1/2"-13
|
5/16"-18
|
||
| 61,3785 Kč - 102,2975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.31
|
pro vysokou zátěž
|
5/16"-18
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5/16"-18
|
8-32
|
||
| 181,4878 Kč - 302,3192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.62
|
pro vysokou zátěž
|
5/8"-11
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5/8"-11
|
7/16"-14
|
||
| 321,5752 Kč - 494,6385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.87
|
pro vysokou zátěž
|
7/8"-14
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7/8"-14
|
5/8"-18
|
||
| 609,4524 Kč - 937,5265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.50
|
pro vysokou zátěž
|
5/8" - 11
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5/8"-11
|
3/8" - 16
|
||
| 762,7783 Kč - 1 173,4125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.62
|
pro vysokou zátěž
|
3/4" - 16
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3/4"-16
|
7/16" - 14
|
||
| 493,1943 Kč - 758,6864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNC
|
0.31
|
pro vysokou zátěž
|
3/8" - 16
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3/8"-16
|
8-32
|
||
| 87,8555 Kč - 146,3456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF
|
0.31
|
Tenkostěnné
|
5/16"-18
|
ocel uhlíková
|
5/16"-18
|
10-32