Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - ochranné

Skladem

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná zátka chrání před nečistotami, prachem, nečistotami a vlhkostí pronikajících otvorem.Používají se v různých odvětvích včetně hydrauliky, pneumatiky a všeobecného strojírenství. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid 6 Barva: červená, přírodní Produktová řada: SR1002, SR5757, SR1054

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 63
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva H L Norma závitu Typ Koupit
1,9315 Kč - 3,0046 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.3 mm
M20 x 2;0
červená
18.2 mm
14.0 mm
závity metrické
1
1,6661 Kč - 2,5917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
M14 x 2;0
červená
17.2 mm
9.5 mm
závity metrické
1
1,8401 Kč - 2,8623 Kč 12000 Skladem
24.4 mm
M18 x 2;5
červená
18.3 mm
13.7 mm
závity metrické
1
  • z/ze 4
Zátky závitové M20 x 2;0 26.3 mm 14.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20598112

Cenové rozmezí
3,0046 Kč - 1,9315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 2;0
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky závitové M14 x 2;0 18.5 mm 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20598082

Cenové rozmezí
2,5917 Kč - 1,6661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    M14 x 2;0
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky závitové M18 x 2;5 24.4 mm 13.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20598105

Cenové rozmezí
2,8623 Kč - 1,8401 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    13.7 mm
  • Velikost závitu
    M18 x 2;5
  • Norma závitu
    závity metrické