Menu Vyhledávání

Zátky závitové M20 x 2;0 26.3 mm 14.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

Tyto závitové zátky jsou tepelně stabilní a mají těsnicí podložku z TPE/TPV, která zabraňuje průniku nečistot. Zátky mají metrický závit a montáž je možná rukou nebo pomocí šroubováku. Odolávají teplotám od -30 °C do 90 °C.
Nové objednací číslo:

20598112

Staré objednací číslo:

20598112

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 - 2999 3,0046 Kč
3000 - 14999 2,1461 Kč
15000 + 1,9315 Kč
Standardní balení: 3000

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

901,38 Kč

300 x 3,0046 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 26.3 mm
H 18.2 mm
L 14.0 mm
Velikost závitu M20 x 2;0
Norma závitu závity metrické
Typ Load Bearing
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva červená
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás