Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná zátka chrání před nečistotami, prachem, nečistotami a vlhkostí pronikajících otvorem.Používají se v různých odvětvích včetně hydrauliky, pneumatiky a všeobecného strojírenství. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid 6 Barva: červená, přírodní Produktová řada: SR1002, SR5757, SR1054
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | H | L | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6395 Kč - 10,4952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
červená
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
|
||
| 2,9562 Kč - 6,435 Kč | 10130 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
červená
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 10,305 Kč - 42,9769 Kč | 50 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
G 1/4
|
přírodní
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 3,0957 Kč - 9,2695 Kč | 12650 Skladem |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1;5
|
červená
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 25,4348 Kč - 94,2276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
přírodní
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 1,6594 Kč - 3,4703 Kč | 4950 Skladem |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
červená
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 5,5639 Kč - 10,1888 Kč | 5100 Skladem |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1;5
|
červená
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 4,267 Kč - 8,8865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
červená
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 25,7834 Kč - 64,3505 Kč | 254 Skladem |
4.134 in
105.0 mm
|
3 in - 11 BSP/GAS
|
červená
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
2
|
||
| 2,0079 Kč - 4,1904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
červená
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
| 4,6295 Kč - 9,4227 Kč | 8234 Skladem |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
červená
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2
|
||
| 3,765 Kč - 7,814 Kč | 21160 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
červená
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 2,2729 Kč - 4,719 Kč | 9500 Skladem |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
červená
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2
|
||
| 14,572 Kč - 30,2601 Kč | 15114 Skladem |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
červená
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 1,8289 Kč - 2,845 Kč | 24500 Skladem |
0.638 in
16.2 mm
|
1/4 in
|
červená
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 1,6661 Kč - 2,5917 Kč | 3000 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 2;0
|
červená
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
| 1,9315 Kč - 3,0046 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;0
|
červená
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
| 1,4966 Kč - 2,328 Kč | 14500 Skladem |
0.677 in
17.2 mm
|
7/16-20 in
|
červená
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 1,7531 Kč - 2,727 Kč | 15000 Skladem |
0.815 in
20.7 mm
|
M16 x 1;5
|
červená
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
| 2,0297 Kč - 3,1573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;5
|
červená
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
závity metrické
|
1