Menu Vyhledávání

Zátky odvzdušňovací

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.

Umožňují vysokou rychlost proudění vzduchu.Chrání zařízení regulací vlhkosti a usazováním nečistot.Ideální pro systémy vystavené tlaku a náročných na hladinu kapalin. Materiál: hliník Barva: černá Produktová řada: SRV0019, SRV0018

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu A Pozice h Norma závitu Typ Koupit
297,8577 Kč - 297,8577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Drain
8.0 mm
Závity BSP
2
238,4606 Kč - 238,4606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
Závity BSP
2
431,4981 Kč - 431,4981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Drain
11.0 mm
Závity BSP
2
353,7547 Kč - 353,7547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
M20
37.0 mm
Magnetic
8.5 mm
závity metrické
1
400,0495 Kč - 400,0495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M27
27.0 mm
Drain
9.0 mm
závity metrické
2
400,0495 Kč - 400,0495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M26
27.0 mm
Drain
9.0 mm
závity metrické
2
283,8702 Kč - 283,8702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
M16
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
závity metrické
2
614,0484 Kč - 614,0484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
G 1
24.3 mm
Magnetic
11.0 mm
Závity BSP
1
362,4853 Kč - 362,4853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M33
32.0 mm
Neutral
11.0 mm
závity metrické
2
400,0495 Kč - 400,0495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M27
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
závity metrické
2
352,883 Kč - 352,883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
M14
31.2 mm
Magnetic
8.0 mm
závity metrické
1
460,3184 Kč - 460,3184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M27
47.3 mm
Magnetic
9.0 mm
závity metrické
1
331,0367 Kč - 331,0367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Závity BSP
2
362,4853 Kč - 362,4853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Neutral
11.0 mm
Závity BSP
2
818,4318 Kč - 818,4318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
G 11/2
31.2 mm
Magnetic
13.0 mm
Závity BSP
1
340,6522 Kč - 340,6522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
G 3/8
17.3 mm
Magnetic
8.0 mm
Závity BSP
1
400,0495 Kč - 400,0495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Závity BSP
2
706,6378 Kč - 706,6378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M40
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
závity metrické
1
431,4981 Kč - 431,4981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M33
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
závity metrické
2
297,8577 Kč - 297,8577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
M14
15.0 mm
Drain
8.0 mm
závity metrické
2
  • z/ze 3
černá hliník N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506790

Cenové rozmezí
297,8577 Kč - 297,8577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    G 1/4
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací G 1/2 26.0 mm hliník černá

10506936

Cenové rozmezí
238,4606 Kč - 238,4606 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Velikost závitu
    G 1/2
  • Norma závitu
    Závity BSP
černá hliník N/A BSP G 1 40.0 mm

10507063

Cenové rozmezí
431,4981 Kč - 431,4981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    G 1
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací M20 26.0 mm hliník černá

10506684

Cenové rozmezí
353,7547 Kč - 353,7547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Zátky odvzdušňovací M27 32.0 mm hliník černá

10507032

Cenové rozmezí
400,0495 Kč - 400,0495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    M27
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky odvzdušňovací M26 32.0 mm hliník černá

10507001

Cenové rozmezí
400,0495 Kč - 400,0495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    M26
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky odvzdušňovací M16 22.0 mm hliník černá

10506899

Cenové rozmezí
283,8702 Kč - 283,8702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky odvzdušňovací G 1 40.0 mm hliník černá

10506721

Cenové rozmezí
614,0484 Kč - 614,0484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Zátky odvzdušňovací M33 40.0 mm hliník černá

10507117

Cenové rozmezí
362,4853 Kč - 362,4853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    M33
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky odvzdušňovací M27 32.0 mm hliník černá

10507049

Cenové rozmezí
400,0495 Kč - 400,0495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    M27
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky odvzdušňovací M14 19.0 mm hliník černá

10506646

Cenové rozmezí
352,883 Kč - 352,883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Zátky odvzdušňovací M27 32.0 mm hliník černá

10506714

Cenové rozmezí
460,3184 Kč - 460,3184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Zátky odvzdušňovací G 3/4 32.0 mm hliník černá

10506998

Cenové rozmezí
331,0367 Kč - 331,0367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    G 3/4
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací G 1 40.0 mm hliník černá

10507087

Cenové rozmezí
362,4853 Kč - 362,4853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    G 1
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací G 11/2 60.0 mm hliník černá

10506783

Cenové rozmezí
818,4318 Kč - 818,4318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
Zátky odvzdušňovací G 3/8 22.0 mm hliník černá

10506653

Cenové rozmezí
340,6522 Kč - 340,6522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    17.3 mm
  • B
    15.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
černá hliník N/A BSP G 3/4 32.0 mm

10506974

Cenové rozmezí
400,0495 Kč - 400,0495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    G 3/4
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací M40 50.0 mm hliník černá

10506752

Cenové rozmezí
706,6378 Kč - 706,6378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Zátky odvzdušňovací M33 40.0 mm hliník černá

10507100

Cenové rozmezí
431,4981 Kč - 431,4981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    M33
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky odvzdušňovací M14 19.0 mm hliník černá

10506820

Cenové rozmezí
297,8577 Kč - 297,8577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M14
  • Norma závitu
    závity metrické