Menu Vyhledávání

Zátky odvzdušňovací G 3/4 32.0 mm hliník černá

This G 3/4 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Nové objednací číslo:

10506998

Staré objednací číslo:

1505252

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 27.0 mm
D 32.0 mm
h 9.0 mm
Velikost závitu G 3/4
Norma závitu Závity BSP
Pozice Neutral
Barva černá
Typ 2
Celní nomenklatura 8309909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás