Menu Vyhledávání

Zátky odvzdušňovací G 3/8 22.0 mm hliník černá

This G 3/8 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. The design protects equipment by controlling moisture and particle contamination in application exposed to pressure and demand from fluid levels.
Nové objednací číslo:

10506653

Staré objednací číslo:

1505218

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 17.3 mm
B 15.0 mm
D 22.0 mm
HD 6.0 mm
h 8.0 mm
Velikost závitu G 3/8
Norma závitu Závity BSP
Pozice Magnetic
Barva černá
Typ 1
Celní nomenklatura 8309909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás