Menu Vyhledávání

Zátky ochranné – souběžné

Skladem

Souběžné ochranné zátky mají všestranné využití k ochraně různých profilů.

Sortiment z termoplastických elastomerů doporučujeme použít tam, kde je vyžadována odolnost vůči kyselinám. Řada z PVC je velmi odolná vůči oděru, a proto je vhodná pro závitové komponenty. Zelená vinylová řada funguje v sestavách s přítomností olejů a maziv.

Mají rovnoběžnou nebo rovnou stěnu, která poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, poškozením, prachem, korozi, vlhkem a nečistotami během skladování a přepravy.

  • Rovnoběžné provedení poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, korozí a nečistotami během skladování a přepravy.
  • Mají snadnou montáž i demontáž a slouží jako atraktivní dokonšovací prvek.
  • Jsou vhodné pro různé účely včetně automobilového průmyslu, průmyslové výroby a komerčního využití.
Materiál: TPE, pryž termoplastická (TPR), TPE/TPV, polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, vinyl Barva: černá, červená, přírodní, zelená Produktová řada: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 490
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva Materiál Směr tahu d H Typ Koupit
6,7073 Kč - 18,5391 Kč 1300 Skladem
37.0 mm
zelená
vinyl
No Tab
27.0 mm
14.5
Rýhované bez úchytu
5,8287 Kč - 15,3215 Kč 1600 Skladem
35.0 mm
zelená
vinyl
No Tab
25.0 mm
14.5
Rýhované bez úchytu
3,3327 Kč - 4,4968 Kč 5730 Skladem
23.0 mm
zelená
vinyl
No Tab
15.0 mm
12.5
Rýhované bez úchytu
6,8467 Kč - 18,0028 Kč 1200 Skladem
38.0 mm
zelená
vinyl
No Tab
28.0 mm
14.5
Rýhované bez úchytu
3,765 Kč - 10,2654 Kč 6600 Skladem
24.0 mm
zelená
vinyl
No Tab
16.0 mm
12.5
Rýhované bez úchytu
4,7829 Kč - 25,5104 Kč 7100 Skladem
35.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
No Tab
25.0 mm
14.5
Rýhované bez úchytu
2,1335 Kč - 6,1363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
zelená
vinyl
No Tab
7.0 mm
10.5
Rýhované bez úchytu
7,4184 Kč - 19,5349 Kč 400 Skladem
40.0 mm
zelená
vinyl
No Tab
30.0 mm
14.5
Rýhované bez úchytu
3,9881 Kč - 10,4952 Kč 10500 Skladem
27.0 mm
zelená
vinyl
No Tab
17.0 mm
12.5
Rýhované bez úchytu
2,226 Kč - 11,1847 Kč 2950 Skladem
27.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
No Tab
17.0 mm
12.5
Rýhované bez úchytu
4,8108 Kč - 12,5636 Kč 2600 Skladem
30.0 mm
zelená
vinyl
No Tab
20.0 mm
12.5
Rýhované bez úchytu
2,2729 Kč - 5,96 Kč 649000 Skladem
16.0 mm
zelená
vinyl
No Tab
10.0 mm
10.5
Rýhované bez úchytu
2,5378 Kč - 11,7976 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
No Tab
21.0 mm
12.5
Rýhované bez úchytu
1,6314 Kč - 7,5535 Kč 7200 Skladem
21.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
No Tab
13.0 mm
12.5
Rýhované bez úchytu
2,4124 Kč - 7,1858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
No Tab
8.0 mm
10.5
Rýhované bez úchytu
1,1517 Kč - 8,1204 Kč 42000 Skladem
15.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
No Tab
9.0 mm
10.5
Rýhované bez úchytu
4,4761 Kč - 11,7976 Kč 1600 Skladem
29.0 mm
zelená
vinyl
No Tab
19.0 mm
12.5
Rýhované bez úchytu
1,5757 Kč - 3,2787 Kč 27400 Skladem
21.5 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
17.5 mm
6.3
4
1,2982 Kč - 1,7543 Kč 16520 Skladem
17.0 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13.0 mm
5.3
4
1,7151 Kč - 3,5469 Kč 16515 Skladem
23.4 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
19.5 mm
7.3
4
  • z/ze 25
Zátky Moss 27.0 mm 37.0 mm 14.5 mm vinyl zelená

10082768

Cenové rozmezí
18,5391 Kč - 6,7073 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • D
    37.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • ID
    23.6 mm
  • Materiál
    vinyl
Zátky Moss 25.0 mm 35.0 mm 14.5 mm vinyl zelená

10082713

Cenové rozmezí
15,3215 Kč - 5,8287 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • D
    35.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • ID
    22.2 mm
  • Materiál
    vinyl
Zátky Moss 15.0 mm 23.0 mm 12.5 mm vinyl zelená

10082850

Cenové rozmezí
4,4968 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
5730 Skladem
Parametry
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    12.2 mm
  • Materiál
    vinyl
Zátky Moss 28.0 mm 38.0 mm 14.5 mm vinyl zelená

10082805

Cenové rozmezí
18,0028 Kč - 6,8467 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • ID
    25.2 mm
  • Materiál
    vinyl
Zátky Moss 16.0 mm 24.0 mm 12.5 mm vinyl zelená

10082751

Cenové rozmezí
10,2654 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
6600 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    12.9 mm
  • Materiál
    vinyl
Zátky Moss 25.0 mm 35.0 mm 14.5 mm TPE/TPV – PIR černá

10083307

Cenové rozmezí
25,5104 Kč - 4,7829 Kč

Skladové zásoby
7100 Skladem
Parametry
  • D
    35.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    22.2 mm
  • Materiál
    TPE/TPV – PIR
Zátky Moss 7.0 mm 13.0 mm 10.5 mm vinyl zelená

10082720

Cenové rozmezí
6,1363 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • d
    7.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Materiál
    vinyl
Zátky Moss 30.0 mm 40.0 mm 14.5 mm vinyl zelená

10082812

Cenové rozmezí
19,5349 Kč - 7,4184 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • ID
    27.9 mm
  • Materiál
    vinyl
Zátky Moss 17.0 mm 27.0 mm 12.5 mm vinyl zelená

10082676

Cenové rozmezí
10,4952 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
10500 Skladem
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Materiál
    vinyl
Zátky Moss 17.0 mm 27.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR černá

10083222

Cenové rozmezí
11,1847 Kč - 2,226 Kč

Skladové zásoby
2950 Skladem
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV – PIR
Zátky Moss 20.0 mm 30.0 mm 12.5 mm vinyl zelená

10082683

Cenové rozmezí
12,5636 Kč - 4,8108 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    17.2 mm
  • Materiál
    vinyl
Zátky Moss 10.0 mm 16.0 mm 10.5 mm vinyl zelená

10082607

Cenové rozmezí
5,96 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
649000 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • ID
    7.2 mm
  • Materiál
    vinyl
Zátky Moss 21.0 mm 31.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR černá

10083260

Cenové rozmezí
11,7976 Kč - 2,5378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.0 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    18.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV – PIR
Zátky Moss 13.0 mm 21.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR černá

10083185

Cenové rozmezí
7,5535 Kč - 1,6314 Kč

Skladové zásoby
7200 Skladem
Parametry
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    10.2 mm
  • Materiál
    TPE/TPV – PIR
Zátky Moss 8.0 mm 14.0 mm 10.5 mm TPE/TPV – PIR černá

10083130

Cenové rozmezí
7,1858 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    4.9 mm
  • Materiál
    TPE/TPV – PIR
Zátky Moss 9.0 mm 15.0 mm 10.5 mm TPE/TPV – PIR černá

10083147

Cenové rozmezí
8,1204 Kč - 1,1517 Kč

Skladové zásoby
42000 Skladem
Parametry
  • D
    15.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Materiál
    TPE/TPV – PIR
Zátky Moss 19.0 mm 29.0 mm 12.5 mm vinyl zelená

10082737

Cenové rozmezí
11,7976 Kč - 4,4761 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • D
    29.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    16.1 mm
  • Materiál
    vinyl
Zátky ochranné - souběžné 17.5 mm 21.5 mm 6.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10083918

Cenové rozmezí
3,2787 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
27400 Skladem
Parametry
  • D
    21.5 mm
  • d
    17.5 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
Zátky ochranné - souběžné 13.0 mm 17.0 mm 5.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10083826

Cenové rozmezí
1,7543 Kč - 1,2982 Kč

Skladové zásoby
16520 Skladem
Parametry
  • D
    17.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • ID
    11.0 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
Zátky ochranné - souběžné 19.5 mm 23.4 mm 7.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10083956

Cenové rozmezí
3,5469 Kč - 1,7151 Kč

Skladové zásoby
16515 Skladem
Parametry
  • D
    23.4 mm
  • d
    19.5 mm
  • ID
    17.5 mm
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní