Souběžné ochranné zátky mají všestranné využití k ochraně různých profilů.
Sortiment z termoplastických elastomerů doporučujeme použít tam, kde je vyžadována odolnost vůči kyselinám. Řada z PVC je velmi odolná vůči oděru, a proto je vhodná pro závitové komponenty. Zelená vinylová řada funguje v sestavách s přítomností olejů a maziv.
Mají rovnoběžnou nebo rovnou stěnu, která poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, poškozením, prachem, korozi, vlhkem a nečistotami během skladování a přepravy.
Materiál: TPE, pryž termoplastická (TPR), TPE/TPV, polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, vinyl Barva: černá, červená, přírodní, zelená Produktová řada: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | Materiál | Směr tahu | d | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4682 Kč - 2,9422 Kč | 225 Skladem |
1.606 in
40.8 mm
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
Lateral
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 3,5419 Kč - 7,339 Kč | 13600 Skladem |
0.925 in
23.5 mm
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
Central
|
0.598 in
15.2 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 1,3484 Kč - 2,7884 Kč | 6000 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
|
||
| 5,0618 Kč - 13,3297 Kč | 214100 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
No Tab
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 4,6714 Kč - 13,4063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
No Tab
|
0.709 in
18.0 mm
|
12.5
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 5,271 Kč - 13,8659 Kč | 2700 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
No Tab
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 6,1495 Kč - 16,0876 Kč | 5800 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
No Tab
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 8,2969 Kč - 17,4237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
No Tab
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 2,245 Kč - 2,6494 Kč | 1290 Skladem |
1.551 in
39.4 mm
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
Lateral
|
0.843 in
21.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 3,1933 Kč - 6,6265 Kč | 1569 Skladem |
0.846 in
21.5 mm
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
Central
|
0.504 in
12.8 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 3,9602 Kč - 4,6993 Kč | 8500 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
Central
|
0.843 in
21.4 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 3,9462 Kč - 4,7829 Kč | 250 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
Central
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 2,747 Kč - 5,7149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.768 in
19.5 mm
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
Central
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 5,522 Kč - 14,5555 Kč | 4950 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
No Tab
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 1,6733 Kč - 4,4126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
No Tab
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 3,765 Kč - 10,2654 Kč | 6600 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
No Tab
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 2,3147 Kč - 6,0826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
No Tab
|
0.433 in
11.0 mm
|
10.5
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 6,1076 Kč - 17,6197 Kč | 4600 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
No Tab
|
0.866 in
22.0 mm
|
12.5
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 1,5199 Kč - 5,5923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 1,0193 Kč - 4,7343 Kč | 5000 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.5
|
Rýhované bez úchytu